(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PU150-5
薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル デンキソクテイキ

薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル PU150-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212,430円
税込単価
233,673円

【特長】・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電力(直流)(W):
    750
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    214×437.5×43.6
  • 本体質量(g):
    4500
  • インタフェース:
    RS-232C、RS-485
  • 電源:
    AC 85~265V

型番

PU150-5 解除

Loading...

PU150-5 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PU150-5

0~150
0~5
終端器、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、ゴム足セット、ACコード

1個

212,430( 233,673円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)・UL、CEマーキング対応
・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
・ラストセッティングメモリ
・アナログコントロールを標準装備。
・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

PU150-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型スイッチング直流安定化電源 750モデルの型番PU150-5のページです。
型番PU150-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

      薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

      薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

          小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

            ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

            ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

              ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

              ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                  USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                  USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

                    PicoScope3000シリーズ

                    PicoScope3000シリーズ

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                      小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                          直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                          直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PicoTechnology PicoTechnology テクシオ・テクノロジー PICOTEST テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 187,110円 289,000円 244,020円 61,994円 102,806円 - 99,000円 200,944円 210,637円 97,385円 31,132円 999,999円 258,907円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   4日目   26日目   お見積り   4日目~   4日目~   6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 - 直流電源 直流電源 直流電源 - - - 直流電源 - 負荷装置
                            出力電力(直流)(W) 750 1500 750 - - - 100 - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 214×437.5×43.6 422.8×432.8×43.6 214×437.5×43.6 - - - 71×301×124 - - - 127×282×145 - -
                            本体質量(g) 4500 8500 4500 - - - 2500 - - - - - -
                            インタフェース RS-232C、RS-485 - RS-232C、RS-485、GP-IB - - - - - - - - - -

                            薄型スイッチング直流安定化電源 750モデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PU20-38
                            PU600-1.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            付属品

                            187,110円

                            ( 205,821円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~200~38終端器、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、出力端子シールドカバー、出力端子シールドカバー用ネジ、出力接続ナットセット、ゴム足セット、ACコード

                            212,430円

                            ( 233,673円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~6000~1.3終端器、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、ゴム足セット、ACコード

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました