(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ【10個入り】

益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,570円 3,462円
税込単価
3,927円 3,808円

形状:C(80°ひし形)被削材:P(鋼)[○]用途(ブレーカー):中切削

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG120404-FO-BEP706 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CNMG120404-FO-BEP706C(80度ひし形)P(鋼)中切削ネガ0度(N)0.4mmなし

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404-FO-BEP706

1パック

10個入り

3,570円

3,462

( 3,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

形状:C(80°ひし形)
被削材:P(鋼)[○]
用途(ブレーカー):中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

CNMG120404-FO-BEP706で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404-FO-BEP706のページです。
型番CNMG120404-FO-BEP706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 益詮ECHAIN 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ イスカル タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 3,570円 545円 921円 556円 939円 1,150円 500円 810円 589円 11,550円 1,173円 790円 545円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) K(鋳鉄) - K(鋳鉄) - - - - - N(非鉄金属) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - - 0.8 - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました