(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIR/L用・内径ねじ切り用チップ【1~10個入り】

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,293円 ~ 56,437円  特別価格 
税込価格
1,422円 ~ 62,081円  特別価格 

【用途】内径の加工に使用できます。【特長】多くの種類のチップを取り揃えています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定363件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ねじ種類
勝手
材種(母材)
コーティング
材種記号
ピッチ
山数
さらい刃有無
商品コード
利用可能コーナー数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
0.75
-
-
-
3

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
28
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用55°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.25
48~20
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用60°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.25
48~20
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5
-
-
-
3

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
0.75
-
-
-
3

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.25
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
20
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
24
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

アメリカンNPT60°(NPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
27
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

アメリカンNPTF60°(NPTF)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
27
-
-
3

10個

1,958( 2,154円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
28
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用55°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.25
48~20
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用60°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.25
48~20
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.5
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.25
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
18
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
19
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用60°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.5
48~16
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5
-
-
-
3

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
0.75
-
-
-
3

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.5
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

台形30°(Tr)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.5
-
-
-
3

10個

1,958( 2,154円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.25
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BXC
1.75
-
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
16
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

アメリカンNPT60°(NPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
18
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

アメリカンNPTF60°(NPTF)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
18
-
-
3

10個

1,958( 2,154円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
18
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
18
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
19
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
19
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
20
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
24
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

アメリカンNPT60°(NPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
27
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
28
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
28
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
BXC
-
28
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用55°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.5
48~16
-
-
3

10個

1,714( 1,885円 )

1日目

汎用60°
超硬
PVDコーティング
BXC
0.5~1.5
48~16
-
-
3

10個

1,714円

1,662

( 1,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

台形30°(Tr)
-
超硬
PVDコーティング
BXC
2
-
-
-
3

10個

2,357( 2,593円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
-
超硬
PVDコーティング
BXC
-
12
-
-
3

10個

2,071( 2,278円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BMA
0.5
-
-
-
3

10個

2,000( 2,200円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BMA
1
-
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BMA
1.5
-
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BMA
1.75
-
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BMA
2
-
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
MXC
2
-
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
超硬
PVDコーティング
BMA
2.5
-
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BMA
-
14
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
MXC
-
14
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
BMA
-
14
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ウィットワース55°(W)
超硬
PVDコーティング
MXC
-
14
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

ユニファイ60°(UN)
超硬
PVDコーティング
BMA
-
18
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
BMA
-
19
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
超硬
PVDコーティング
MXC
-
19
-
-
3

10個

1,601( 1,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
内径の加工に使用できます。
【特長】
多くの種類のチップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

    SER/L用・外径ねじ切り用チップ

    SER/L用・外径ねじ切り用チップ

      小内径ねじ切り EZバー EZT型

      小内径ねじ切り EZバー EZT型

        サンドビック・内径ねじ切り用チップ

        サンドビック・内径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

            ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー カーメックス カーメックス 京セラ サンドビック タンガロイ ノガ・ウォーターズ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック イスカル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,293円 1,293円 2,570円 3,230円 1,020円 1,799円 1,020円 3,550円 4,510円 2,820円 2,944円 1,290円 1,133円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径 - 内径 内径 内径 - 外径 内径 内径 外径 内径 - 内径

                            SIR/L用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました