(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップ

通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

カーメックス製のSER/L用の共用ねじ切り用チップです。ねじの種類はウィットワ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

22UEIRLU55MXC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22UEIRLU55MXC

汎用55°
5.5~8
4.5~3.25
MXC

10個

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カーメックス製のSER/L用の共用ねじ切り用チップです。
ねじの種類はウィットワース、汎用の2つです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップの型番22UEIRLU55MXCのページです。
型番22UEIRLU55MXCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップ

カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップ

    タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

      タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

      タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

        日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

        日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

              ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                          KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー カーメックス タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 カーメックス 京セラ ノガ・ウォーターズ イスカル タンガロイ 日本特殊陶業 カーメックス イスカル 京セラ
                            通常価格 2,271円 1,020円 2,040円 3,550円 1,293円 2,570円 1,799円 1,032円 1,020円 2,820円 1,293円 1,290円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            加工用途 外径 / 内径 内径 外径 内径 内径 内径 - - 外径 外径 - - 外径
                            利用可能コーナー数 3 - - - - - - - - - - - -

                            カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22UEIRLU60BMA
                            22UEIRLU60MXC
                            27UEIRL2.75WBMA
                            27UEIRL3.5WMXC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 材種記号

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°5.5~84.5~3.25BMA

                            2,271円

                            ( 2,498円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°5.5~84.5~3.25MXC

                            3,113円

                            ( 3,424円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ウィットワース55°(W)-2.75BMA

                            3,113円

                            ( 3,424円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ウィットワース55°(W)-3.5MXC

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました