(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-BM-H-R3
AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃 OSG チョウコウエンドミル

AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃 AE-BM-H-R3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,532円
税込単価
7,185円

【特長】・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デュー...

詳細情報を確認する

AE-BM-H-R3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

■高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング誕生。

SIC含有の超耐熱層と超繊細ナノ周期積層構造によって、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつつ、優れたじん性を発揮します。

■3タイプにより幅広い加工法に対応

被削材:YXR3(60HRC)

■高能率型4刃 AE-BM-H 形状の特徴

●強いスパイラルカーブ
切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現

 

●中心部2枚刃仕様

  • 平坦部加工においてむしれを抑制し、加工面精度の向上が可能
  • 中心部を2枚刃にすることでチップポケットを確保し、切くず詰まりを抑制

●優れたボールR精度
荒から中仕上げまで幅広く適応可能

精度について

●不等分割刃
多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現

製品特長紹介動画

性能・試験情報

■長寿命 高硬度鋼加工において優れた耐久性を発揮

使用工具AE-BM-H R5他社品
被削材SKD11(60HRC)
切削方法ポケット加工
切削速度55m/min(1,750min-1)
送り速度875mm/min(0.125mm/t)
切込深さap=0.75mm、Pf=2.25mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
比較グラフ
使用工具AE-BM-H R5他社品
被削材SKH51(65HRC)
切削方法ポケット加工
切削速度125m/min(4,000min-1)
送り速度2,000mm/min(0.125mm/t)
切込深さap=0.3mm、Pf=1.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ

■低抵抗 強いスパイラルカーブと不等分割の効果により、低抵抗で安定した加工が可能に

使用工具AE-BM-H R5他社品
被削材SKD11(60HRC)
切削方法コーナR加工
切削速度80m/min(2,550min-1)
送り速度2,000mm/min(0.196mm/t)
切込深さap=5mm、Pf=0.1mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
加工例と比較グラフ

推奨切削条件

1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用ください。

2.エアブローまたはMQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。

3.表は、エンドミルの突出し量が、[外径×4倍以下]を基準としたものです。突出し量が大きな場合は、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。

4.表は等高線加工(側面加工)の負荷の少ない加工形状での目安です。加工形状、切込深さ、機械剛性、ワーク保持等の使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。

5.等高線加工でコーナ部の曲率半径が外径の1.5倍以下の場合は、表の回転速度50~80%、軸方向切込深さ30~80%程度に下げてご使用下さい。

6.走査線加工でご使用の場合、加工傾斜角度(β)が15°≦βの場合は、表の回転速度40~60%、送り速度30~50%、軸方向切込深さ30~80%程度に下げてご使用下さい。

7.切込深さが小さい場合は、回転速度、送り速度をさらに上げることが可能です。

切削条件基準表
切削条件基準表
切削条件基準表
切削条件基準表

ラインナップのご紹介

  • 3タイプにより幅広い加工工法に対応
  • 高いボールR精度
  • 高硬度鋼向け革新的新コーティングDUROREY
高能率型4刃 AE-BM-H◇高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H◇高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ AE-LNBD-H

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
形状
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-BM-H-R3

9
9
3
6
60
±7
2
8549606

1個

6,532( 7,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング
・切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現する強いスパイラルカーブ
・チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様
・優れたボールR精度
・びびりを抑制する不等分割刃

カタログ

 

AE-BM-H-R3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃の型番AE-BM-H-R3のページです。
型番AE-BM-H-R3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃

AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

      超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

      超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

        2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6

        2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6

          DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ

          DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル

                DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル

                  超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

                    コロミルプルーラ センターカット R216.42-AK-G-16(硬度43HRc~63HRc)

                    コロミルプルーラ センターカット R216.42-AK-G-16(硬度43HRc~63HRc)

                      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                        高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

                        高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                            メーカー オーエスジー ミスミ THE CUT オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ サンドビック ミスミ 京セラ ミスミ
                            通常価格 4,618円 6,290円 1,700円 14,972円 - 1,510円 - 4,127円 - 14,286円 - 4,800円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み / R溝 / テーパ側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AE-BM-H-R1X4
                            AE-BM-H-R2.5X10
                            AE-BM-H-R2X8
                            AE-BM-H-R4
                            AE-BM-H-R5
                            AE-BM-H-R6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            形状 ツール№

                            4,618円

                            ( 5,080円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.9521650±518549602

                            5,817円

                            ( 6,399円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.8552.5660±718549605

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.8542660±718549604

                            8,640円

                            ( 9,504円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12124870±1028549608

                            10,086円

                            ( 11,095円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            151551080±1028549610

                            12,208円

                            ( 13,429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            181861290±1028549612

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました