(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM-EBT-R3X6
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,910円
税込単価
5,401円

【特長】・アディティブ・マニュファクチャリングに最適化し、深切込みにも耐えうる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

AM-EBT-R3X6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
焼きばめ対応
ツール№
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
首角(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-EBT-R3X6

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
6
3
3
-
6
60
-
3188060
2D/3D
DUROREY
-
-
-
-
-
-
-

1個

4,910( 5,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アディティブ・マニュファクチャリングに最適化し、深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状
・高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTの型番AM-EBT-R3X6のページです。
型番AM-EBT-R3X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

    高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

    高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

      AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃

      AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

            2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6

            2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6

              グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

              グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                    グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL

                    グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL

                      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                        DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD

                        DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                            メーカー オーエスジー 京セラ オーエスジー ミスミ ミスミ オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ オーエスジー ミスミ
                            通常価格 3,907円 4,800円 2,729円 - 3,900円 10,808円 18,692円 - 6,290円 22,880円 1,510円 19,486円 -
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AM-EBT-R1X2X4
                            AM-EBT-R1X2X8
                            AM-EBT-R2.5X5X10
                            AM-EBT-R4X8
                            AM-EBT-R5X10
                            AM-EBT-R6X12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            焼きばめ対応 ツール№ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーティング詳細 首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            3,907円

                            ( 4,298円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◯] / 一般鋼[◯] / 樹脂[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]22146603187240-デュアライズコーティング151.954.194.34.424.554.85

                            4,414円

                            ( 4,855円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◯] / 一般鋼[◯] / 樹脂[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]22186603187280-デュアライズコーティング151.958.338.588.869.159.82

                            4,895円

                            ( 5,385円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◯] / 一般鋼[◯] / 樹脂[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]552.5106603187510-デュアライズコーティング154.8510.5410.8211.1211.45-

                            5,874円

                            ( 6,461円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]844-870-31880802D/3DDUROREY-------

                            7,701円

                            ( 8,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]1055-1080-31881002D/3DDUROREY-------

                            10,550円

                            ( 11,605円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]1266-1290-31881202D/3DDUROREY-------

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました