(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-BD-H-R2X8
AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃 OSG チョウコウエンドミル

AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H-R2X8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,701円
税込単価
4,071円

【特長】・加工面精度にこだわった高硬度鋼用の高精度仕上げ用ボールエンドミル・高...

詳細情報を確認する

AE-BD-H-R2X8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

■高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング誕生。

SIC含有の超耐熱層と超繊細ナノ周期積層構造によって、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつつ、優れたじん性を発揮します。

■3タイプにより幅広い加工法に対応

被削材:YXR3(60HRC)

■高精度仕上げ2刃 AE-BD-H 形状の特徴

●可変ネガスパイラルギャッシュ

  • 先端部は強ネガでチッピングを抑制
  • 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性が向上
強ネガ→弱ネガ

●中心部の厚み
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制

●優れたボールR精度
180°間安定したR精度を確保

R精度の比較

●優れたシャンク精度
h4公差(D/-0.004)に対応

 

●シュリンクホルダにも最適
シュリンクホルダに最適なショートシャンクタイプもラインナップ

●平滑化処理
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上

従来品との比較電子顕微鏡写真
 

製品特長紹介動画

性能・試験情報

■長寿命 高硬度鋼加工において優れた耐久性を発揮

使用工具AE-BD-H R5×30他社品
被削材SKD11(60HRC)
切削方法ポケット加工
切削速度150m/min(4,800min-1)
送り速度870mm/min(0.09mm/t)
切込深さap=0.2mm、Pf=0.5mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ
使用工具AE-BD-H R5×30他社品
被削材SKH51(65HRC)
切削方法ポケット加工
切削速度120m/min(3,850min-1)
送り速度700mm/min(0.09mm/t)
切込深さap=0.2mm、Pf=0.5mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ

■高速加工 STAVAX(53HRC)の高速加工でも安定加工

使用工具AE-BD-H R5×30他社品
被削材STAVAX(53HRC)
切削方法ポケット加工
切削速度300m/min(9,550min-1)
送り速度2,670mm/min(0.14mm/t)
切込深さap=0.2mm、Pf=0.5mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ

推奨切削条件

AE-BD-H 切削条件基準表

ラインナップのご紹介

  • 3タイプにより幅広い加工工法に対応
  • 高いボールR精度
  • 高硬度鋼向け革新的新コーティングDUROREY
高能率型4刃 AE-BM-H◇高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H◇高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ AE-LNBD-H

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
形状
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-BD-H-R2X8

3.85
3.2
2
6
70
1
3042006

1個

3,701( 4,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工面精度にこだわった高硬度鋼用の高精度仕上げ用ボールエンドミル
・高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。

カタログ

 

AE-BD-H-R2X8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃の型番AE-BD-H-R2X8のページです。
型番AE-BD-H-R2X8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃

AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃

    高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

    高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

            超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

            超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

              エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3

              エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3

                アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

                アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

                  超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

                    グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

                    グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

                        2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

                        2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

                          ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形

                          ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形

                            メーカー オーエスジー 京セラ ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ミスミ オーエスジー ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) ダイジェット
                            通常価格 2,729円 4,800円 1,590円 3,900円 1,510円 1,700円 3,707円 3,907円 - 18,692円 1,450円 6,166円 7,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AE-BD-H-R1X4
                            AE-BD-H-R2.5X10
                            AE-BD-H-R2.5X10-S
                            AE-BD-H-R2X8-4
                            AE-BD-H-R2X8-S
                            AE-BD-H-R3X18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            形状 ツール№

                            2,729円

                            ( 3,002円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.951.6165013042003

                            3,816円

                            ( 4,198円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.842.568013042008

                            3,485円

                            ( 3,834円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4.842.565013042009

                            3,415円

                            ( 3,757円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.853.2246023042005

                            3,415円

                            ( 3,757円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.853.2264513042007

                            3,861円

                            ( 4,247円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5.89369023042010

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました