(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM-CRE-8XR1
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,191円
税込単価
7,910円

【特長】・アディティブ・マニュファクチャリングに最適化し、深切込みにも耐えうる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

AM-CRE-8XR1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
焼きばめ対応
ツール№
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-CRE-8XR1

8
6
1
1
8
70
3183018
-
±0.01mm

1個

7,191( 7,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アディティブ・マニュファクチャリングに最適化し、深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状
・高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CREの型番AM-CRE-8XR1のページです。
型番AM-CRE-8XR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

    京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

    京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

      コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

      コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

        メーカー オーエスジー 京セラ サンドビック
        通常価格 5,874円 8,945円 11,500円
        通常出荷日 1日目   4日目   1日目  
        加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
        工具材質 超硬 超硬 超硬
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
        ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
        コーティング 鋼用 鋼用 -

        アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CREのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        切削加工
        評価 4.0満足度:4.02021/03/31
        耐久性はあるように思います。ラジアス形状なので欠損しにくく剛性もあるのでビビりにくいです。硬い素材に適していると思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        AM-CRE-10XR2
        AM-CRE-12XR1
        AM-CRE-12XR2
        AM-CRE-16XR1
        AM-CRE-16XR3
        AM-CRE-8XR2
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        刃径
        (mm)
        刃数
        (枚)
        刃長
        (mm)
        コーナ・ボール半径
        (mm)
        シャンク径
        (mm)
        全長
        (mm)
        焼きばめ対応 ツール№ CADデータ有無
        (2D/3D)
        刃径公差

        9,192円

        ( 10,111円 )
        1個 あり

        1日目

        106221080-31831202D/3D-

        12,551円

        ( 13,806円 )
        1個 あり

        1日目

        1281112903183210-±0.01mm

        12,551円

        ( 13,806円 )
        1個 あり

        1日目

        128221290-31832202D/3D-

        22,390円

        ( 24,629円 )
        1個 あり

        1日目

        16811161053183226-±0.01mm

        22,390円

        ( 24,629円 )
        1個 あり

        1日目

        1683316105-31832302D/3D-

        7,191円

        ( 7,910円 )
        1個 あり

        1日目

        8622870-31830202D/3D-

        超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました