(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,700円 ~ 48,618円
税込価格
6,270円 ~ 53,480円

【特長】・切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化・切りくず排出を促す不等リ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 高い耐摩耗性…Vコーティング、粉末ハイス
 

タップ加工の主なトラブル要因は、切りくず排出の不安定さです。
Aタップシリーズは、安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 製品特長1
 

ダントツの切りくず排出性

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 製品特長2
 

高品位なめねじ加工

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 製品特長3

むしれ・かじり無し

 

幅広い切削領域

切削領域のイメージ図

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 製品特長4

※中・高炭素鋼(S45Cなど)を水溶性切削油剤を使用して加工した場合のイメージです。
※切削速度15m/min以上の加工では、同期送り機構付機械を推奨します。
※最適速度は、使用条件により異なります。試し加工により選定下さい。

 

加工設備を選ばない

Aタップは手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
マシニングセンタであれば、その性能をより発揮します。

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 製品特長5
 

様々な被削材に対応

Aタップはステンレス、合金鋼など、様々な被削材に対応します。

外形図

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 推奨切削条件表

紺色:推奨領域
グレー:加工可能領域

切削条件時の注意

  • 切削速度は、実際の加工状態を確認した上で選定下さい。
  • この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
  • 切削油剤の状態により、十分な性能が発揮できない場合があります。
  • エンドミルシャンク品はコレットホルダ、ミーリングホルダなどに対応していますが、まわり止め付きホルダをご使用下さい。

(*)加工領域にご注意下さい。

選定サポート情報

【OH 精度について】

オーエスジー用途別タップは、所定のめねじ精度を満足していただくために、階段式に精度が設定してあり、作業条件に合わせて選定できるよう、独自のOH 精度方式を採用しております。

 

P≦0.6(40山以上)のもの

■例:M3×0.5

単位:mm(n=OH番号)
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 選定サポート1

上の許容差:0.010+0.015×n
下の許容差:上の許容差-0.015

 

0.7(36山以下)≦P<4(8山超え)

■例:M10×1.5

単位:mm(n=OH番号)
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 選定サポート2

上の許容差:0.020×n
下の許容差:上の許容差-0.020

 

P≧4(8山以下)

■例:M36×4

単位:mm(n=OH番号)
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 選定サポート3

上の許容差:0.020×n
下の許容差:上の許容差-0.030

 

【GH 精度について】

高い精度が要求される航空機部品のねじ加工に対応するため、OH 精度より公差の狭いGH精度を採用しました。

 

GH精度

単位:mm(n=GH番号)
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 選定サポート4

GH1, 2
上の許容差:0.013×n
下の許容差:上の許容差-0.013

GH3以上
上の許容差:0.013×(n-2)+0.025
下の許容差:上の許容差-0.013

 

【シャンク四角部形状】

単位:mm
シャンク径
DCON
四角部長さ
lk
四角部幅
DRVS
352.5
463.2
574
5.574.5
674.5
6.185
6.285
785.5
896
8.596.5
9107
10118
10.5118
11129
シャンク径
DCON
四角部長さ
lk
四角部幅
DRVS
12129
12.51310
131310
141411
151512
161512
171613
181714
191815
201815
222017
232017
242219
252219
シャンク径
DCON
四角部長さ
lk
四角部幅
DRVS
262421
282421
302623
323026
353026
383229
403532
443835
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 選定サポート関連画像
 

【突出しセンタ長さ】

メートルねじ
単位:mm
サイズ長さ
M1.40.6
M1.60.6
M1.70.7
M20.8
M2.20.8
M2.31
M2.51
M2.61.1
M31.2
M3.51.5
M41.7
M4.51.9
M52.2
M5.52.4
M62.6
M73.1*
M83.5*
M94*

(*)A-POTのみ
※突出しセンタ長さは参考値です。

ユニファイねじ
単位:mm
サイズ長さ
No.41.2
No.51.3
No.61.5
No.81.8
No.102.1
U1/42.7
U5/163.4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

管用テーパタップの注意点

 

(1)切削トルク

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 注意禁止事項1

管用テーパタップの切削トルク

管用テーパタップは、一般の平行タップと異なり完全ねじ部でも切削を行いますので、摩擦抵抗が増加し、ハンドタップの2~3倍の切削トルクがかかります。

(2)ストップマーク

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 注意禁止事項2
切削タップで加工しためねじは、ストップマークが生じます。
これが有害になる場合には、スレッドミルの使用を推奨します。

(3)形状

■インターラップ形状を採用

 千鳥刃の効果により、適正な切込み量を確保し、むしれを防止します。

 

■ A-TPTとA-S-TPTの形状比較

 管用テーパねじRc(PT)・NPTは従来のTPTとS-TPTの2種類の形状を採用しています。
 ねじ部の長さと基準径位置はJIS B 4446付属書(規定)管用テーパねじ用タップ(PT形およびPS形)に準じて長ねじ形(TPT)と短ねじ形(S-TPT)を設定しています。

 

例:

型番ツールNo.呼び全長基準系位置
A-TPT8327655PT1/2-1412525
A-S-TPT832766517
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT 形状比較

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
14
125
27
18
8327665

1個

18,008( 19,809円 )

1日目

1/4
19
100
19.5
11
8327663

1個

8,118( 8,930円 )

1日目

1/8
28
90
16.5
8
8327662

1個

5,700( 6,270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
11
160
35
26
8327669

1個

48,618( 53,480円 )

1日目

1/16
28
90
16.5
8
8327661

1個

7,132( 7,845円 )

1日目

3/4
14
140
29
23
8327667

1個

30,164( 33,180円 )

1日目

3/8
19
100
21
14
8327664

1個

12,457( 13,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化
・切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上
・幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現
・手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT

Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT

    Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT

    Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT

      Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL

      Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL

        Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形、NPT) A-S-TPT

        Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形、NPT) A-S-TPT

          Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT-HL

          Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT-HL

            Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用平行) A-SPT

            Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用平行) A-SPT

              Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形、NPT) A-TPT

              Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形、NPT) A-TPT

                HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS

                HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS

                  Aタップシリーズ スパイラルタップロングシャンク A-LT-SFT

                  Aタップシリーズ スパイラルタップロングシャンク A-LT-SFT

                    Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

                    Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

                      SG スパイラルタップ SGSP

                      SG スパイラルタップ SGSP

                        エクセルスパイラルタップ ESP

                        エクセルスパイラルタップ ESP

                          スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

                          スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー 不二越 不二越 オーエスジー
                            通常価格 5,700円 5,437円 4,389円 7,862円 3,553円 4,413円 7,526円 2,000円 3,830円 2,810円 2,674円 16,180円 1,573円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                            工具材質 バナジウムハイス バナジウムハイス 粉末ハイス バナジウムハイス 粉末ハイス バナジウムハイス バナジウムハイス 粉末ハイス 粉末ハイス - 粉末ハイス 超硬 バナジウムハイス
                            ねじ種類 管用テーパ 管用テーパ メートル 管用テーパ - 管用平行 管用テーパ メートル メートル - メートル メートル -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ホモ処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ホモ処理

                            Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPTのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            タップ
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/31
                            アルミA6063や鉄SS400に使用しました。問題なくタップ加工出来ました。コーティングが良いので耐久性も良く長持ちしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            量産加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/17
                            被削材SUSへの量産加工。切子がきれいに上がってきて寿命も長いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました