(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化・切りくず排出を促す不等リ...
型番
A-S-TPT-1/2-14 解除
Loading...
【特長】
タップ加工の主なトラブル要因は、切りくず排出の不安定さです。
Aタップシリーズは、安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
ダントツの切りくず排出性
高品位なめねじ加工
むしれ・かじり無し
幅広い切削領域
切削領域のイメージ図
※中・高炭素鋼(S45Cなど)を水溶性切削油剤を使用して加工した場合のイメージです。
※切削速度15m/min以上の加工では、同期送り機構付機械を推奨します。
※最適速度は、使用条件により異なります。試し加工により選定下さい。
加工設備を選ばない
Aタップは手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
マシニングセンタであれば、その性能をより発揮します。
様々な被削材に対応
Aタップはステンレス、合金鋼など、様々な被削材に対応します。
紺色:推奨領域
グレー:加工可能領域
(*)加工領域にご注意下さい。
【OH 精度について】
オーエスジー用途別タップは、所定のめねじ精度を満足していただくために、階段式に精度が設定してあり、作業条件に合わせて選定できるよう、独自のOH 精度方式を採用しております。
P≦0.6(40山以上)のもの
■例:M3×0.5
上の許容差:0.010+0.015×n
下の許容差:上の許容差-0.015
0.7(36山以下)≦P<4(8山超え)
■例:M10×1.5
上の許容差:0.020×n
下の許容差:上の許容差-0.020
P≧4(8山以下)
■例:M36×4
上の許容差:0.020×n
下の許容差:上の許容差-0.030
【GH 精度について】
高い精度が要求される航空機部品のねじ加工に対応するため、OH 精度より公差の狭いGH精度を採用しました。
GH精度
GH1, 2
上の許容差:0.013×n
下の許容差:上の許容差-0.013
GH3以上
上の許容差:0.013×(n-2)+0.025
下の許容差:上の許容差-0.013
【シャンク四角部形状】
シャンク径 DCON | 四角部長さ lk | 四角部幅 DRVS |
---|---|---|
3 | 5 | 2.5 |
4 | 6 | 3.2 |
5 | 7 | 4 |
5.5 | 7 | 4.5 |
6 | 7 | 4.5 |
6.1 | 8 | 5 |
6.2 | 8 | 5 |
7 | 8 | 5.5 |
8 | 9 | 6 |
8.5 | 9 | 6.5 |
9 | 10 | 7 |
10 | 11 | 8 |
10.5 | 11 | 8 |
11 | 12 | 9 |
シャンク径 DCON | 四角部長さ lk | 四角部幅 DRVS |
---|---|---|
12 | 12 | 9 |
12.5 | 13 | 10 |
13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 12 |
16 | 15 | 12 |
17 | 16 | 13 |
18 | 17 | 14 |
19 | 18 | 15 |
20 | 18 | 15 |
22 | 20 | 17 |
23 | 20 | 17 |
24 | 22 | 19 |
25 | 22 | 19 |
シャンク径 DCON | 四角部長さ lk | 四角部幅 DRVS |
---|---|---|
26 | 24 | 21 |
28 | 24 | 21 |
30 | 26 | 23 |
32 | 30 | 26 |
35 | 30 | 26 |
38 | 32 | 29 |
40 | 35 | 32 |
44 | 38 | 35 |
【突出しセンタ長さ】
サイズ | 長さ |
---|---|
M1.4 | 0.6 |
M1.6 | 0.6 |
M1.7 | 0.7 |
M2 | 0.8 |
M2.2 | 0.8 |
M2.3 | 1 |
M2.5 | 1 |
M2.6 | 1.1 |
M3 | 1.2 |
M3.5 | 1.5 |
M4 | 1.7 |
M4.5 | 1.9 |
M5 | 2.2 |
M5.5 | 2.4 |
M6 | 2.6 |
M7 | 3.1* |
M8 | 3.5* |
M9 | 4* |
(*)A-POTのみ
※突出しセンタ長さは参考値です。
サイズ | 長さ |
---|---|
No.4 | 1.2 |
No.5 | 1.3 |
No.6 | 1.5 |
No.8 | 1.8 |
No.10 | 2.1 |
U1/4 | 2.7 |
U5/16 | 3.4 |
管用テーパタップの注意点
(1)切削トルク
管用テーパタップの切削トルク
(2)ストップマーク
(3)形状
■インターラップ形状を採用
千鳥刃の効果により、適正な切込み量を確保し、むしれを防止します。
■ A-TPTとA-S-TPTの形状比較
管用テーパねじRc(PT)・NPTは従来のTPTとS-TPTの2種類の形状を採用しています。
ねじ部の長さと基準径位置はJIS B 4446付属書(規定)管用テーパねじ用タップ(PT形およびPS形)に準じて長ねじ形(TPT)と短ねじ形(S-TPT)を設定しています。
例:
型番 | ツールNo. | 呼び | 全長 | 基準径位置※ |
---|---|---|---|---|
A-TPT | 8327655 | PT1/2-14 | 125 | 25 |
A-S-TPT | 8327665 | 17 |
Loading...
【特長】
・切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化
・切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上
・幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現
・手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応
・ねじの種類:NPT
Loading...
A-S-TPT-1/2-14で型番確定
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形、NPT) A-S-TPTの型番A-S-TPT-1/2-14のページです。
型番A-S-TPT-1/2-14に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A-S-TPT-1-11-1/2 |
A-S-TPT-1/16-27 |
A-S-TPT-1/4-18 |
A-S-TPT-1/8-27 |
A-S-TPT-3/4-14 |
A-S-TPT-3/8-18 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじサイズ(呼び) | ピッチ(P) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | シャンク径 (mm) | ツールNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,053円 ( 72,658円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 11 1/2 | 160 | 35 | 26 | 8327689 | |
9,506円 ( 10,457円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/16 | 27 | 90 | 16 | 8 | 8327681 | |
10,877円 ( 11,965円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/4 | 18 | 100 | 19.5 | 11 | 8327683 | |
7,862円 ( 8,648円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1/8 | 27 | 90 | 16.5 | 8 | 8327682 | |
40,595円 ( 44,655円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/4 | 14 | 140 | 29 | 23 | 8327687 | |
16,782円 ( 18,460円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/8 | 18 | 100 | 21 | 14 | 8327684 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針