(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンレボリューションスレッドミル AT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AT-1-9.7-1.75
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ワンレボリューションスレッドミル

通常単価(税別)
30,954円
税込単価
34,049円

【特長】・右刃左ねじれ仕様により倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
カタログを表示

AT-1-9.7-1.75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
呼び
ピッチ
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径(mm)
溝数
ツールNo.
外形図
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-1-9.7-1.75

メートル
M12
1.75
100
28
-
10
9.7
5
8331011
2
-

1個

30,954( 34,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・右刃左ねじれ仕様により倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで高品位な加工が可能となり加工時間を削減
・不等分割・不等リードでビビりを抑制
・高い耐熱性、じん性のEgiAsコーティング
・高い耐摩耗性とじん性を実現する超微粒子超硬合金
・管用テーパねじ加工の高精度加工や、下穴に余裕のないねじ加工にはスレッドミルとフラットドリルを組み合わせて加工するのが最適です

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンレボリューションスレッドミル AT-1の型番AT-1-9.7-1.75のページです。
型番AT-1-9.7-1.75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンレボリューションスレッドミル AT-1

ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

    刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

      プレミアムスレッドミル PRML

      プレミアムスレッドミル PRML

        超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC

        超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC

          エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

          エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

            プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

            プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

              ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

              ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

                エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                  ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                  ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO

                      ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU

                      ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU

                        穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                        穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                          スレッドカッタ 止まり穴/貫通穴共通 TM SP/2×D用 4133

                          スレッドカッタ 止まり穴/貫通穴共通 TM SP/2×D用 4133

                            メーカー オーエスジー タンガロイ 彌満和製作所 彌満和製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 日進工具 タンガロイ グーリング
                            通常価格 24,011円 34,190円 9,580円 29,970円 8,116円 8,328円 25,190円 16,996円 23,660円 22,270円 7,725円 28,840円 18,552円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            工具材質 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55
                            コーティング・表面処理 鋼用 - - 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            ねじれ角(°) 9~13 - - - - 11 - - - - - - -
                            被削材(詳細) マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適 / 合金鋼(SCM) 最適 最適 - - - - - - - - - - - -

                            ワンレボリューションスレッドミル AT-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-1-10.7X36.94-U11-INT
                            AT-1-11.67X14.7-RC19
                            AT-1-11.67X15.52
                            AT-1-9.7X26-P1-INT
                            AT-1-9.7X27-P1.5-INT
                            AT-1-9.7X27.5-P1.25-INT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 呼び ピッチ 全長
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            溝数 ツールNo. 外形図 CADデータ有無

                            45,153円

                            ( 49,668円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ユニファイ5/81112036.9441.561210.7583310411-

                            34,710円

                            ( 38,181円 )
                            1個 -

                            1日目

                            管用テーパ3/8198514.7-1211.67583310784-

                            56,805円

                            ( 62,486円 )
                            1個 -

                            1日目

                            管用テーパ3/8188515.52-1211.67583310924-

                            30,432円

                            ( 33,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メートルM12110026-109.7583310082-

                            30,432円

                            ( 33,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メートルM121.510027-109.7583310102-

                            30,432円

                            ( 33,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メートルM121.2510027.5-109.7583310092-

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました