(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADO-25D-5
油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D OSG チョウコウドリル

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D ADO-25D-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,519円
税込単価
24,771円

【特長】・高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細):
    低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    30
  • オイルホール形式:
    内部給油形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADO-25D-5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

加工深さに応じた最適仕様

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 特長1
 

耐摩耗性・じん性の高いEgiAsコーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現
油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 特長2
被膜色被膜構造硬さ(GPa)酸化開始温度(℃)耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系ナノ周期積層401,100

(標準)○→◎(最適)

EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。
 

他社を圧倒する耐久性

EgiAsコーティングの効果により、摩耗抑制に抜群の効果を発揮

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 特長3

外形図

超硬ドリル(油穴付き):ADO-10D/15D/20D/25D/30D

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

推奨加工方法

(1)ADO-PLT, ADO-3Dにてガイド穴加工
ガイド穴加工用工具は、ADO-10D/ADO-15D/ADO-20D/ADO-25D/ADO-30Dの直径(DC)+0~0.08mmの範囲でドリル径をお選び下さい。又、穴深さが深い程ガイド穴を深くあける事を推奨します。

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 使用方法1

ADO-PLTにサイズが無い製品は、パイロットドリルとして同じドリル直径のADO-3Dを推奨します。

 

★湾曲部を加工の時は、ガイド穴加工前に座ぐり加工用エンドミル FX-ZDS、超硬フラットドリル ADFにて座ぐり加工を行って下さい。

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 使用方法2
 

(2) エキストラロングドリルを停止又は低回転で挿入

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 使用方法3
 

(3)所定の回転速度に上げ加工をスタート

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 使用方法4
 

(4)加工後、ドリルを穴から抜く時には穴底からドリルを離した後、回転速度を下げて抜いて下さい

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 使用方法5

※必ず内部給油方式で加工して下さい

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤およびMQLを使用する場合のものです。(MQL加工の場合、ステンレス鋼は除きます。)
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍~30倍程度の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を下側の値とその70%程度の速度域でご使用下さい。
4. 「推奨加工方法」に沿ってガイド穴加工を行って下さい。
5. 油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
6. 高硬度材の場合は、1D~2Dのステップ加工を行って下さい。

選定サポート情報

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 選定サポート情報1
 

ドリル直径別製作対応表

アプリケーションに応じ、更に充実した幅広いラインナップで最適加工シーンを提供します

単位:mm
油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D 選定サポート情報2

表中の値は製作可能最大溝長です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
シンニング
有効加工深さ(mm)
ツールNo.
CADデータ有無(2D/3D)
先端部長さ(mm)
シャンク長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADO-25D-5

5
140
190
6
エンドミルシャンク
-0.038~-0.02
R形
125
8724500
2D/3D
0.9
45

1個

22,519( 24,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現
・加工深さに応じた最適仕様
・ダブルマージン採用で安定性を向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

ADO-25D-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25Dの型番ADO-25D-5のページです。
型番ADO-25D-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D

油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25D

    油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

    油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

      油穴付き超硬ドリル40Dタイプ ADO-40D

      油穴付き超硬ドリル40Dタイプ ADO-40D

        油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

        油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

          DLC マイクロドリル DLCMD

          DLC マイクロドリル DLCMD

            油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

            油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

              油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-20D

              油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-20D

                油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                  油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

                  油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

                    超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

                    超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

                      油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

                      油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

                        DLC ドリルレギュラ DLCDR

                        DLC ドリルレギュラ DLCDR

                          油穴付き超硬ドリル50Dタイプ ADO-50D

                          油穴付き超硬ドリル50Dタイプ ADO-50D

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー
                            通常価格 20,614円 7,920円 25,057円 14,120円 3,715円 22,702円 19,600円 11,727円 7,448円 4,998円 9,542円 4,230円 27,521円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - -
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                            油穴付き超硬ドリル25Dタイプ ADO-25Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADO-25D-10.2
                            ADO-25D-10.2-11
                            ADO-25D-10.3
                            ADO-25D-5-5
                            ADO-25D-5.1
                            ADO-25D-5.2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンクタイプ 直径公差
                            (mm)
                            シンニング 有効加工深さ
                            (mm)
                            ツールNo. CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            先端部長さ
                            (mm)
                            シャンク長
                            (mm)

                            38,930円

                            ( 42,823円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.231037012エンドミルシャンク-0.059~-0.032R形25587250202D/3D1.945

                            38,930円

                            ( 42,823円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.231037011エンドミルシャンク-0.059~-0.032R形25587270202D/3D1.958

                            38,930円

                            ( 42,823円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.331037012エンドミルシャンク-0.059~-0.032R形25887250302D/3D1.945

                            22,519円

                            ( 24,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            51401905ストレートシャンク-0.038~-0.02R形12587265002D/3D0.948

                            23,782円

                            ( 26,160円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.11502206エンドミルシャンク-0.038~-0.02R形12887245102D/3D0.968

                            23,782円

                            ( 26,160円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.21502206エンドミルシャンク-0.038~-0.02R形13087245202D/3D0.968

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました