(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADO-MICRO20D-2
小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D OSG チョウコウドリル

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D ADO-MICRO20D-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,891円
税込単価
19,680円

【特長】・抜群の切りくず排出性を実現する溝構造・クーラント吐出量を増大させるオ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADO-MICRO20D-2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小径深穴加工で「安定」かつ「高能率」

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 基本仕様・特長1
 

抜群の切りくず排出性へのこだわり

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 基本仕様・特長2
 

深穴でも安定加工

ダブルマージンにより、ドリル自体の直進安定性が高まり安定加工が可能
→加工穴内面のライフルマークも緩和

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 基本仕様・特長3

使用工具:ADO-MICRO 20D φ2
被削材:SUS304
加工深さ:40mm

 

優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティング

高い耐摩耗性と耐熱性に加え、優れた平滑性によって小径工具の長寿命化を実現
小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 基本仕様・特長5

被膜表面
IchAdaはオーエスジー株式会社の登録商標です。

性能・試験情報

加工データ

●安定加工で長寿命

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 性能・試験情報
 

●チタン合金ボルトの加工能率改善

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D チタン合金ボルトの加工能率改善

外形図

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤及び内部給油を使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。
3. オイルホールの詰まりを防止するため、精密フィルタをご使用下さい。(目安 3μm~5μm)
4. クーラント圧力は3MPa以上を推奨しますが、ご使用の切削油剤・濃度等により吐出が十分でない場合は調整して下さい。
5. 取付け時の振れ精度は右図の様にボディ円筒部がシャンク端で0.002μm以下を目安にして下さい。
6. 切りくずが排出されにくい被削材の場合は、適宣ステップ加工を行って下さい。
7. 12Dタイプ以上のドリル加工の前には、2Dタイプのドリルにて下穴加工を行って下さい。
8. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。
小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D 切削条件時の注意

選定サポート情報

φ2超えの穴加工には

  • 超硬ドリルシリーズ:AD・ADO
  • ステンレス・チタン合金用超硬ドリル:ADO-SUS

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
有効加工深さ(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADO-MICRO20D-2

2
48
95
40
2D/3D
8732056

1個

17,891( 19,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の切りくず排出性を実現する溝構造
・クーラント吐出量を増大させるオイルホールと中空穴付きシャンク
・直進安定性をサポートするダブルマージン
・優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティング

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ADO-MICRO20D-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20Dの型番ADO-MICRO20D-2のページです。
型番ADO-MICRO20D-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D

小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D

    小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D

    小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D

      小径油穴付き超硬ドリル12Dタイプ ADO-MICRO 12D

      小径油穴付き超硬ドリル12Dタイプ ADO-MICRO 12D

        小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-MICRO 5D

        小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-MICRO 5D

          小径油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-MICRO 30D

          小径油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-MICRO 30D

            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

              油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

              油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                油穴付き超硬ドリル40Dタイプ ADO-40D

                油穴付き超硬ドリル40Dタイプ ADO-40D

                  油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

                  油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

                    油穴付き超硬ドリル50Dタイプ ADO-50D

                    油穴付き超硬ドリル50Dタイプ ADO-50D

                      アクアドリル EX オイルホール 20D AQDEXOH20D

                      アクアドリル EX オイルホール 20D AQDEXOH20D

                        油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

                        油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

                          3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

                          3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 17,891円 7,693円 13,930円 10,463円 23,282円 8,433円 7,920円 25,057円 7,007円 27,521円 18,941円 9,804円 11,784円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            シャンク径・MT No 3 3 3 3 3 - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク - -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADO-MICRO20D-1.3
                            ADO-MICRO20D-1.4
                            ADO-MICRO20D-1.5
                            ADO-MICRO20D-1.6
                            ADO-MICRO20D-1.7
                            ADO-MICRO20D-1.8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            有効加工深さ
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            ツールNo.

                            17,891円

                            ( 19,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.331.275262D/3D8732049

                            17,891円

                            ( 19,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.433.681282D/3D8732050

                            17,891円

                            ( 19,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.53681302D/3D8732051

                            17,891円

                            ( 19,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.638.481322D/3D8732052

                            17,891円

                            ( 19,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.740.888342D/3D8732053

                            17,891円

                            ( 19,680円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.843.288362D/3D8732054

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました