(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,923円
税込単価
27,415円

【特長】・透明性を有し、従来真空ポンプに使用されていたゴムチューブに比べ、長い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 耐熱温度(℃):
    74
  • 色:
    透明
  • 硬度:
    高度ショアA:55
  • 内容量:
    1箱

型番

ACFUN020 解除

Loading...

製品仕様
仕様最高使用温度:74℃
一般特性色:透明
高度ショアA:55
最高使用温度:74℃
引張り強さ:11.4Mpa
伸長度:450%
圧縮永久歪み:61%
脆化温度:-50℃
比重:1.18
吸水率:0.24%
オートクレーブ120℃、30分:可
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
TGK型番
定尺の長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACFUN020

6.35×15.88
0710-17-03-70
3m
1箱

1個

24,923( 27,415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性を有し、従来真空ポンプに使用されていたゴムチューブに比べ、長い寿命と優れた性能を発揮します
・タイゴンR-3603真空チューブの後継品でDEHPを含有しておりません
・厚いチューブ壁を有しており、室温において120Pa(1mmHg)までの真空に耐えることができます
・多くの無機化学薬品に耐性を備えており、腐食性の環境でも使用することができます
・透明性に優れ、真空ポンプのオイルが逆流しても目視により確認できます
・ガス、蒸気の分析試験にも適しています
・優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適
・ゴムチューブのような劣化による割れが発生しにくい
・透明なため目視による内部の確認が可能
・次の各種規格に適合:FDA(食品用途)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械の型番ACFUN020のページです。
型番ACFUN020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

    真空チューブ 6サイズ

    真空チューブ 6サイズ

      タイゴンチューブ

      タイゴンチューブ

        タイゴンSE-200

        タイゴンSE-200

          タイゴンチューブ(黄色)

          タイゴンチューブ(黄色)

            無可塑剤チューブ 4サイズ

            無可塑剤チューブ 4サイズ

              タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

              タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                  ファーマピュア 7.5m

                  ファーマピュア 7.5m

                    シリコーンチューブ

                    シリコーンチューブ

                      タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

                      タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

                        ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                        ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 24,923円 24,923円 3,899円 22,009円 11,084円 47,096円 19,513円 21,612円 29,379円 19,165円 107,624円 29,379円
                          通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   19日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                          耐熱温度(℃) 74 74 - 77 74 57 - - - - - -
                          透明 透明 - 透明 黄色 透明 - - - 半透明 - -
                          硬度 高度ショアA:55 高度ショアA:55 - 硬度ショアA:67 硬度ショアA:57 高度ショアA:69 - - - 硬度ショア:50 - -
                          内容量 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 - - 1巻 1箱 1箱 1巻

                          真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました