(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMMUHP-49-532
フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ GMMUHP-49-532ミラーユニット

通常単価(税別)
106,870円
税込単価
117,557円

【特長】・ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。・...

詳細情報を確認する

型番

GMMUHP-49-532 解除

Loading...

商品情報を表示

GMMUHP-49-532 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応波長
レーザ耐力
ミラー部形状
コート範囲
面精度保証範囲
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMMUHP-49-532

532
26.5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
49×49×8.5mm
48×48mm
φ30mm
61-6948-48

1個

106,870( 117,557円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。
・基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
・YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。
・ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。
・極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。
・温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。
・この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。
・レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。
・この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。
・ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。
・ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。
・※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。
・※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。
・※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズの型番GMMUHP-49-532のページです。
型番GMMUHP-49-532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ

フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ

    フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

    フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

      アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

      アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

        アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

        アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

          偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

          偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

            メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
            通常価格 73,120円 30,447円 3,920円 10,618円 28,358円
            通常出荷日 15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~  

            フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            GMMUHP-24.4-1064
            GMMUHP-24.4-355
            GMMUHP-24.4-532
            GMMUHP-49-1064
            GMMUHP-49-355
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            適応波長 レーザ耐力 ミラー部形状 コート範囲 面精度保証範囲 アズワン型番

            73,120円

            ( 80,432円 )
            1個 -

            15日目

            106428J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)24.4×24.4×7mm23×23mmφ20mm61-6948-46

            73,120円

            ( 80,432円 )
            1個 -

            15日目

            3558J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)24.4×24.4×7mm23×23mmφ20mm61-6948-44

            73,120円

            ( 80,432円 )
            1個 -

            15日目

            53226.5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)24.4×24.4×7mm23×23mmφ20mm61-6948-45

            106,870円

            ( 117,557円 )
            1個 -

            35日目

            106428J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)49×49×8.5mm48×48mmφ30mm61-6948-49

            106,870円

            ( 117,557円 )
            1個 -

            15日目

            3558J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)49×49×8.5mm48×48mmφ30mm61-6948-47

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました