(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,231円
税込単価
40,954円

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TS6660-5R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS6660-5R

1個

37,231( 40,954円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。*増連型のみでの使用は出来ません。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)1800mm×間口(W)1800mm×奥行(D)600mm×天地5段(棚段数)
・増連
・ラック外寸:高さ(H)1803mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm
・色:ホワイトグレー
・重量:70kg
・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連の型番TS6660-5Rのページです。
型番TS6660-5Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

    軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

    軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

      軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D600mm×天地5段 増連

      軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D600mm×天地5段 増連

        軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

        軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

          軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

          軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連

            軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地5段 増連

            軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地5段 増連

              軽中量ラック H2100mm×W900mm×D600mm×天地5段 増連

              軽中量ラック H2100mm×W900mm×D600mm×天地5段 増連

                軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

                軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

                  軽中量ラック H1800mm×W900mm×D600mm×天地5段 増連

                  軽中量ラック H1800mm×W900mm×D600mm×天地5段 増連

                    メーカー 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器
                    通常価格 37,231円 41,038円 24,848円 42,152円 37,602円 32,591円 21,259円 39,366円 20,889円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                    商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                    天地棚段数(段) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
                    連結タイプ 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱)
                    間口(mm) 1800 1800 1200 1800 1800 1500 900 1800 900

                    軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 増連のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                    A
                    異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました