(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM-822-A1
ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144,000円
税込単価
158,400円

【仕様】・収納数:25枚・材質:セミプラスト(R)A(PFA)・D1寸法:KM...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KM-822-A1 解除

Loading...

 
カタログを表示

KM-822-A1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ウェハー径(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
D1寸法(mm)
溝ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-822-A1

240X203.2X217.4
200(8")
ウェハーキャリア200KM-822-A1
KM-822-A1
6-7987-04
25.4
6.35
1個

1個

144,000( 158,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・収納数:25枚
・材質:セミプラスト(R)A(PFA)
・D1寸法:KM-615-A1/14.54mm、KM-822-A1/25.4mm
・溝ピッチ:KM-615A1/4.76mm、KM-822-A1/6.35mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアルの型番KM-822-A1のページです。
型番KM-822-A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

    ウェハーキャリア(PFA)8インチ

    ウェハーキャリア(PFA)8インチ

      太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

      太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

        ウェハーキャリヤーKM

        ウェハーキャリヤーKM

          ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

          ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

            太陽電池用角型キャリア AM-100

            太陽電池用角型キャリア AM-100

              ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

              ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

                ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

                  ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                  ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                    ユニバーサル基板 UPシリーズ

                    ユニバーサル基板 UPシリーズ

                      ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                      ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                        保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

                        保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

                          ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

                          ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

                            メーカー ミライアル アズワン ミライアル ミライアル ミライアル アズワン ミライアル アズワン アズワン アズワン ミライアル ミライアル アズワン
                            通常価格 75,900円 75,900円 44,900円 2,768円 30,801円 44,900円 17,200円 2,807円 34,200円 900円 13,300円 14,559円 11,999円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー その他 ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー
                            材質 セミプラスト®A(PFA) - セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®P(PP) セミプラスト®A(PFA) - セミプラスト®A(PFA) - - - PFA セミプラスト®T(PBT) -
                            収納数(枚) 25 - 25 25 25 - - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 1個 - 1個 - - - 1個 1個 -

                            ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM-615-A1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            ウェハー径
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 D1寸法
                            (mm)
                            溝ピッチ
                            (mm)
                            内容量

                            75,900円

                            ( 83,490円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            177.8X143.38X171.5150(6")ウェハーキャリア150KM-615-A1KM-615-A16-7987-1614.544.76-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました