(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクニクルー(γ線滅菌済)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX612-ST
テクニクルー(γ線滅菌済)【150~1,200個入り】 クリーンルームヨウウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,250円
税込単価
7,975円

吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細材質:
    ポリエステル・セルロース
  • 特長:
    吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。

型番

TX612-ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

TX612-ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX612-ST

12X12
テクニクルー TX612-ST
TX612-ST
7-085-34
1袋(150枚)

1パック

150個入り

7,250( 7,975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクニクルー(γ線滅菌済)の型番TX612-STのページです。
型番TX612-STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクニクルー(γ線滅菌済)

テクニクルー(γ線滅菌済)

    テクニクルー(テックスワイプ)

    テクニクルー(テックスワイプ)

      テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

      テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

        テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

        テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

          ベンコット 大箱

          ベンコット 大箱

            アズワン 滅菌ワイパー

            アズワン 滅菌ワイパー

              コットンシーガル 200×200mm

              コットンシーガル 200×200mm

                アズワン AH1003極細ワイプ

                アズワン AH1003極細ワイプ

                  エクセリーフ

                  エクセリーフ

                    エクセリーフ

                    エクセリーフ

                      アズワン 滅菌ワイパー HSII

                      アズワン 滅菌ワイパー HSII

                        ミラクルワイプ 2サイズ

                        ミラクルワイプ 2サイズ

                          滅菌ワイパー クリーンパック

                          滅菌ワイパー クリーンパック

                            メーカー テックスワイプ テックスワイプ アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 小津産業 アズワン テックスワイプ テックスワイプ
                            通常価格 7,250円 6,400円 7,250円 6,400円 32,300円 18,865円 20,280円 161,666円 12,446円 12,446円 18,031円 27,191円 18,865円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - その他 - - セルロース ナイロン ポリエステル
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - - - ホワイト ホワイト ホワイト
                            詳細材質 ポリエステル・セルロース ポリエステル・セルロース - - - - - - - - - 長繊維ナイロン ポリエステル長繊維100%
                            特長 吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。 吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。 - - - - - - - - - 柔らかく耐久性に優れます。低発塵性と低残渣性を有しています。 -

                            テクニクルー(γ線滅菌済)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX604-ST
                            TX606-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (in)
                            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            9,600円

                            ( 10,560円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4X4テクニクルー TX604-STTX604-ST7-085-311袋(1200枚)

                            9,800円

                            ( 10,780円 )

                            600個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6X6テクニクルー TX606-STTX606-ST7-085-321袋(600枚)

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました