(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東和コーポ 塩化ビニール手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:733-M
東和コーポ 塩化ビニール手袋 テンネンゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。環境に配慮した非フタル酸エステ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様詳細:
    全面滑り止め・裏地防カビ・防臭加工
  • 詳細タイプ:
    ソフトエース
  • 全長(mm):
    320
  • 特長:
    厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
  • 表材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 裏材質:
    レーヨン・綿植毛付き

Loading...

 
カタログを表示

733-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

733-M

M
グリーン
掃除用手袋 733 グリーン M
4907026073345
733
1-7503-01

10個

370( 407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ 塩化ビニール手袋の型番733-Mのページです。
型番733-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東和コーポ 塩化ビニール手袋

東和コーポ 塩化ビニール手袋

    手袋,厚手で耐久性・耐油性・グリップ性

    手袋,厚手で耐久性・耐油性・グリップ性

      ビニトップ手袋(厚手) BL-M

      ビニトップ手袋(厚手) BL-M

        ビニトップ手袋(薄手) BH-M

        ビニトップ手袋(薄手) BH-M

          ビニール手袋 ビニール厚手

          ビニール手袋 ビニール厚手

            ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

            ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

              ビニトップ 厚手タイプ

              ビニトップ 厚手タイプ

                厚手ソフトビニール手袋

                厚手ソフトビニール手袋

                  P.V.Aグローブ(アンセル)

                  P.V.Aグローブ(アンセル)

                    メーカー 東和コーポレーション アズワン ケニス ケニス ダンロップ 三商 ショーワグローブ ミスミ アンセル
                    通常価格 330円 330円 440円 207円 342円 350円 392円 6,240円 6,650円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 作業用 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール - - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                    仕様詳細 全面滑り止め・裏地防カビ・防臭加工 - - - - - - - -
                    詳細タイプ ソフトエース - - - - - - - -
                    全長(mm) 320 - - - - - - - -

                    東和コーポ 塩化ビニール手袋のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    731-L
                    731-M
                    733-L
                    736-L
                    736-M
                    758-L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ メーカー商品名 JANコード メーカー型番 アズワン型番

                    370円

                    ( 407円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    Lピンク掃除用手袋 731 ピンク L49070260731617311-7502-02

                    370円

                    ( 407円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    Mピンク掃除用手袋 731 ピンク M49070260731307311-7502-01

                    370円

                    ( 407円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    Lグリーン掃除用手袋 733 グリーン L49070260733697331-7503-02

                    370円

                    ( 407円 )
                    1個 -

                    1日目

                    Lバイオレット掃除用手袋736バイオレットL 1双49070260736667361-7501-02

                    370円

                    ( 407円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    Mバイオレット掃除用手袋736バイオレットM 1双49070260736427361-7501-01

                    330円

                    ( 363円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    Lホワイト掃除用手袋 758 ホワイト L49070260758687581-7506-02

                    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました