(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8129.0.8-40ESD
ESD精密ペンタローブドライバー PBS ESDセイミツペンタローブドライバー

ESD精密ペンタローブドライバー 8129.0.8-40ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【製品仕様】・PBスイスツールズ、ESD精密ペンタローブドライバーです・弱電関...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 全長(mm):
    133
  • 軸長(mm):
    40
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸タイプ:
  • 軸貫通:
    なし

型番

8129.0.8-40ESD 解除

Loading...

8129.0.8-40ESD の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・ソケット(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8129.0.8-40ESD

0.8
10

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、ESD精密ペンタローブドライバーです
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです

商品情報

商品仕様

【共通仕様】
・先端形状:トルクス
・全長(mm):133
・軸長(mm):40
・軸タイプ:丸
・軸貫通:なし

8129.0.8-40ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD精密ペンタローブドライバーの型番8129.0.8-40ESDのページです。
型番8129.0.8-40ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD精密ペンタローブドライバー

ESD精密ペンタローブドライバー

    ESDヘクスローブドライバー

    ESDヘクスローブドライバー

      ESDボールポイントドライバー

      ESDボールポイントドライバー

        ESD精密ナットドライバー

        ESD精密ナットドライバー

          スイスグリップESD精密トルクスドライバー

          スイスグリップESD精密トルクスドライバー

            ESDナットドライバー

            ESDナットドライバー

              ESDポジドライバー

              ESDポジドライバー

                ESD六角棒ドライバー

                ESD六角棒ドライバー

                  スイスグリップESD精密プラスドライバー

                  スイスグリップESD精密プラスドライバー

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                      スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                      スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                        スイスグリップ精密ペンタローブドライバー

                        スイスグリップ精密ペンタローブドライバー

                          スタビードライバー SD-M

                          スタビードライバー SD-M

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE
                            通常価格 1,700円 1,701円 1,829円 3,097円 1,420円 2,551円 1,857円 1,180円 1,430円 1,060円 1,430円 1,340円 500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            先端形状 トルクス - - - トルクス - - - プラス(+) 六角 マイナス(-) 特殊 -
                            全長(mm) 133 - - 153 - - - - - - - 133 -
                            軸長(mm) 40 - - 60 - - - - - - - - -
                            単品/セット 単品 - - 単品 - - - - - - - - -
                            軸タイプ - - - - - - - - - - -

                            ESD精密ペンタローブドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8129.1.2-40ESD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端サイズ・ソケット
                            (mm)

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            101.2

                            精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました