(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD精密ナットドライバー

ESD精密ナットドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,097円 2,173円
税込単価
3,407円 2,390円

【特長】・弱電関連での作業に最適なESDタイプです・静電気の帯電または放電が危...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    153
  • 軸長(mm):
    60
  • 軸径(mm):
    6.9
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸タイプ:
  • 軸貫通:
    なし
  • 先端規格:
    ボックス

型番

8127.5-60ESD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8127.5-60ESD

10

3個

3,097円

2,173

( 2,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです
・静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

商品情報

【商品仕様】
<型番:8127.5-60ESD>
刃先:対辺2.5mm
六角軸長(mm):60
全長(mm):153
材質:軸…特殊鋼/グリップ…ポリプロピレン、エラストマー素材

Loading...

8127.5-60ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD精密ナットドライバーの型番8127.5-60ESDのページです。
型番8127.5-60ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD精密ナットドライバー

ESD精密ナットドライバー

    ESDナットドライバー

    ESDナットドライバー

      ESD六角棒ドライバー

      ESD六角棒ドライバー

        ESDポジドライバー

        ESDポジドライバー

          ESD精密ペンタローブドライバー

          ESD精密ペンタローブドライバー

            ESDヘクスローブドライバー

            ESDヘクスローブドライバー

              ESDボールポイントドライバー

              ESDボールポイントドライバー

                スイスグリップESD精密六角ドライバー

                スイスグリップESD精密六角ドライバー

                  パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

                  パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

                    貫通ドライバー(マグネット入り)

                    貫通ドライバー(マグネット入り)

                      スイスグリップ精密六角ドライバー

                      スイスグリップ精密六角ドライバー

                        スタビードライバー SD-M

                        スタビードライバー SD-M

                          メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE トラスコ中山 PBスイスツールズ TONE
                          通常価格 3,097円 2,551円 1,180円 1,857円 1,700円 1,701円 1,829円 1,060円 2,400円 970円 1,060円 500円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          全長(mm) 153 - - - 133 - - - - - - -
                          軸長(mm) 60 - - - 40 - - - - - - -
                          軸径(mm) 6.9 - - - - - - - - - - -
                          単品/セット 単品 - - - 単品 - - - - - - -
                          軸タイプ - - - - - - - - - -

                          ESD精密ナットドライバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました