(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8206S-5-140ESD
ESDボールポイントドライバー PBS ESDボールポイントドライバー

ESDボールポイントドライバー 8206S-5-140ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円

【製品仕様】・PBスイスツールズ、ESDボールポイントドライバーです・弱電関連...

詳細情報を確認する

型番

8206S-5-140ESD 解除

Loading...

8206S-5-140ESD の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・六角(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8206S-5-140ESD

5
235
140
10

1個

2,422( 2,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、ESDボールポイントドライバーです
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです

商品情報

製品仕様

8206S-5-140ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDボールポイントドライバーの型番8206S-5-140ESDのページです。
型番8206S-5-140ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDボールポイントドライバー

ESDボールポイントドライバー

    ESDヘクスローブドライバー

    ESDヘクスローブドライバー

      ESD精密ペンタローブドライバー

      ESD精密ペンタローブドライバー

        ESDナットドライバー

        ESDナットドライバー

          ESDポジドライバー

          ESDポジドライバー

            ESD六角棒ドライバー

            ESD六角棒ドライバー

              ESD精密ナットドライバー

              ESD精密ナットドライバー

                スイスグリップESD精密トルクスドライバー

                スイスグリップESD精密トルクスドライバー

                  スイスグリップESD精密プラスドライバー

                  スイスグリップESD精密プラスドライバー

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                      グリップリング GRIPシリーズ

                      グリップリング GRIPシリーズ

                        スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                        スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                          スタビーポジドライブドライバー PB 8194

                          スタビーポジドライブドライバー PB 8194

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ハイオス PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 1,829円 1,701円 1,700円 2,551円 1,857円 1,180円 3,097円 1,420円 1,430円 1,060円 1,313円 1,430円 1,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            先端形状 トルクス - - - - - - - - - - - -
                            軸形状 六角 - 六角 - - - - - -
                            単品/セット 単品 単品 - 単品 単品 単品 - - - - - - 単品
                            軸貫通 なし なし - なし なし なし - - - - - - なし

                            ESDボールポイントドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8206S-1.27-50ESD
                            8206S-1.5-70ESD
                            8206S-2-80ESD
                            8206S-2.5-90ESD
                            8206S-3-100ESD
                            8206S-4-120ESD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端サイズ・六角(mm) 全長
                            (mm)
                            軸長
                            (mm)

                            1,829円

                            ( 2,012円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101.2712750

                            1,829円

                            ( 2,012円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101.514770

                            1,865円

                            ( 2,052円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10215780

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102.516790

                            1,829円

                            ( 2,012円 )
                            1個 -

                            1日目

                            103180100

                            2,183円

                            ( 2,401円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104210120

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました