(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8205-2-80ESD
ESD六角棒ドライバー PBS ESDロッカクボウドライバー

ESD六角棒ドライバー 8205-2-80ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円

【製品仕様】・PBスイスツールズ、ESD六角棒ドライバーです・弱電関連での作業...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
    六角
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸貫通:
    なし

型番

8205-2-80ESD 解除

Loading...

8205-2-80ESD の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・六角(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8205-2-80ESD

2
157
80
10

1個

1,189( 1,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、ESD六角棒ドライバーです
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです

商品情報

商品仕様

型番先端サイズ・六角(mm)全長(mm)軸長(mm)軸形状軸貫通
8205-1.27-50ESD1.2712750六角なし
8205-1.5-70ESD1.514770六角なし
8205-2-80ESD215780六角なし
8205-2.5-90ESD2.517090六角なし
8205-3-100ESD3190100六角なし
8205-4-120ESD4220120六角なし
8205-5-140ESD5245140六角なし

Loading...

8205-2-80ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD六角棒ドライバーの型番8205-2-80ESDのページです。
型番8205-2-80ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD六角棒ドライバー

ESD六角棒ドライバー

    ESDナットドライバー

    ESDナットドライバー

      ESD精密ナットドライバー

      ESD精密ナットドライバー

        ESDポジドライバー

        ESDポジドライバー

          ESDヘクスローブドライバー

          ESDヘクスローブドライバー

            ESD精密ペンタローブドライバー

            ESD精密ペンタローブドライバー

              スイスグリップESD精密六角ドライバー

              スイスグリップESD精密六角ドライバー

                ESDボールポイントドライバー

                ESDボールポイントドライバー

                  スタビードライバー SD-M

                  スタビードライバー SD-M

                    スイスグリップESD精密プラスドライバー

                    スイスグリップESD精密プラスドライバー

                      スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                      スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                        メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                        通常価格 1,165円 2,523円 3,060円 1,838円 1,683円 1,681円 1,050円 1,806円 500円 1,417円 1,413円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        軸形状 六角 - - - 六角 六角 - -
                        単品/セット 単品 単品 - 単品 単品 - - 単品 単品 - -
                        軸貫通 なし なし - なし なし - - なし - - -

                        ESD六角棒ドライバーのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ESD対策
                        評価 5.0満足度:5.02020/04/16
                        ESD対策として購入。
                        この手の工具は専門分野で使用するため品数は少ないです。
                        使い勝手は通常工具と変わりありません。
                        静電気特性も確認済で問題なく使用できます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        8205-1.27-50ESD
                        8205-1.5-70ESD
                        8205-2.5-90ESD
                        8205-3-100ESD
                        8205-4-120ESD
                        8205-5-140ESD
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?先端サイズ・六角(mm) 全長
                        (mm)
                        軸長
                        (mm)

                        1,165円

                        ( 1,282円 )
                        1個 -

                        1日目

                        101.2712750

                        1,227円

                        ( 1,350円 )
                        1個 -

                        1日目

                        101.514770

                        1,337円

                        ( 1,471円 )
                        1個 -

                        1日目

                        102.517090

                        1,533円

                        ( 1,686円 )
                        1個 -

                        1日目

                        103190100

                        1,701円

                        ( 1,871円 )
                        1個 -

                        1日目

                        104220120

                        1,836円

                        ( 2,020円 )
                        1個 -

                        1日目

                        105245140

                        グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました