(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8200-5-85ESD
ESDナットドライバー PBS ESDナットドライバー

ESDナットドライバー 8200-5-85ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,559円
税込単価
2,815円

【製品仕様】・PBスイスツールズ、ESDナットドライバーです・弱電関連での作業...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸貫通:
    なし

型番

8200-5-85ESD 解除

Loading...

8200-5-85ESD の仕様・寸法情報

型番
軸長(mm)
サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8200-5-85ESD

85
180
10

1個

2,559( 2,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、ESDナットドライバーです
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです

商品情報

商品仕様

型番軸長(mm)軸形状軸貫通サイズ(mm)
8200-5-85ESD85a:丸なし180
8200-5.5-90ESD90a:丸なし190
8200-6-90ESD90a:丸なし195
8200S-8-120ESD120a:丸なし230
8200S-10-160ESD160a:丸なし270

8200-5-85ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDナットドライバーの型番8200-5-85ESDのページです。
型番8200-5-85ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDナットドライバー

ESDナットドライバー

    ESD精密ナットドライバー

    ESD精密ナットドライバー

      ESD六角棒ドライバー

      ESD六角棒ドライバー

        ESDポジドライバー

        ESDポジドライバー

          ESDヘクスローブドライバー

          ESDヘクスローブドライバー

            ESD精密ペンタローブドライバー

            ESD精密ペンタローブドライバー

              ESDボールポイントドライバー

              ESDボールポイントドライバー

                パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

                パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

                  スタビードライバー SD-M

                  スタビードライバー SD-M

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                      超ミニスタビードライバー SSD-M2

                      超ミニスタビードライバー SSD-M2

                        ウッディ貫通ドライバー No.B-330

                        ウッディ貫通ドライバー No.B-330

                          貫通ドライバー(マグネット入り)

                          貫通ドライバー(マグネット入り)

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE TONE PBスイスツールズ TONE ベッセル トラスコ中山
                            通常価格 2,551円 3,097円 1,180円 1,857円 1,701円 1,700円 1,829円 2,400円 500円 1,060円 485円 1,084円 970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            軸形状 - 六角 - 六角 六角 - 六角 - -
                            単品/セット 単品 - 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - 単品 - -
                            軸貫通 なし - なし なし なし - なし - - - - - -

                            ESDナットドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8200-5.5-90ESD
                            8200-6-90ESD
                            8200S-10-160ESD
                            8200S-8-120ESD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸長
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)

                            2,551円

                            ( 2,806円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1090190

                            2,664円

                            ( 2,930円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1090195

                            4,119円

                            ( 4,531円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10160270

                            3,305円

                            ( 3,636円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10120230

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました