(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイスグリップ精密ナットドライバー

スイスグリップ精密ナットドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,992円
税込単価
2,191円

特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • 全長(mm):
    153
  • 軸長(mm):
    60
  • 軸径(mm):
    6.9
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸タイプ:
  • 軸貫通:
    なし

型番

8127.5-60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8127.5-60

10

1個

1,992( 2,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

商品情報

商品仕様

【型番:8127.5-60】
・先端形状:六角
・全長(mm):153
・軸長(mm):60
・軸径(mm):6.9
・軸タイプ:丸

Loading...

8127.5-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ精密ナットドライバーの型番8127.5-60のページです。
型番8127.5-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイスグリップ精密ナットドライバー

スイスグリップ精密ナットドライバー

    プラス/マイナスドライバセット

    プラス/マイナスドライバセット

      スイスグリップマイナスドライバー 8140シリーズ

      スイスグリップマイナスドライバー 8140シリーズ

        スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー

        スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー

          スイスグリップ精密セットスクリュードライバー

          スイスグリップ精密セットスクリュードライバー

            インパクトドライバー TID-5S

            インパクトドライバー TID-5S

              貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

              貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

                ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

                  ウッディ貫通ドライバー No.B-330

                  ウッディ貫通ドライバー No.B-330

                    SUSドライバー SPD-002

                    SUSドライバー SPD-002

                      スタビープラスドライバーPB 8195

                      スタビープラスドライバーPB 8195

                        スイスグリップ精密プラスドライバー

                        スイスグリップ精密プラスドライバー

                          SUSドライバー SMD-075

                          SUSドライバー SMD-075

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山 シグネット ボンダス ベッセル TONE PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE
                            通常価格 1,992円 2,209円 1,180円 1,471円 988円 6,130円 950円 6,715円 1,084円 4,200円 1,300円 1,150円 3,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   5日目  
                            先端形状 六角 - - - マイナス(-) - - - - - - プラス(+) -
                            全長(mm) 153 - - - - - - - - - - - -
                            軸長(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6.9 - - - - - - - - - - - -
                            単品/セット 単品 - - - - - - - - - - - -

                            スイスグリップ精密ナットドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました