(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式精密ドライバーセット

差替式精密ドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,326円
税込単価
12,459円

差替式の精密ドライバーセットです。セット内容:ハンドル、ブレード:(-)00×...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.00 / No.0 / No.1
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    ハンドル、ブレード:(-)00×(+)00、(-)0×(+)0、(-)1×(+)1、六角1.5×2mm、2.5×3mm、ヘクスローブT6×7、T8×9、ポジドライバ0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

515

10

1個

11,326( 12,459円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差替式の精密ドライバーセットです。
セット内容:ハンドル、ブレード:(-)00×(+)00、(-)0×(+)0、(-)1×(+)1、六角1.5×2mm、2.5×3mm、ヘクスローブT6×7、T8×9、ポジドライバ0

商品情報

製品仕様

型番先端サイズ・プラス(+)単品/セット
515No.00/No.0/No.1セット

Loading...

515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

差替式精密ドライバーセットの型番515のページです。
型番515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差替式精密ドライバーセット

差替式精密ドライバーセット

    ESD ドライバーセット PB 8215 ESD

    ESD ドライバーセット PB 8215 ESD

      オフセットドライバー(プラス)

      オフセットドライバー(プラス)

        差替式ドライバーセット PB 8515

        差替式ドライバーセット PB 8515

          精密ドライバー用スタンド

          精密ドライバー用スタンド

            システム4 パウチセット

            システム4 パウチセット

              110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) EA564KL

              110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) EA564KL

                ホルダー付きドライバーセット PB 6244

                ホルダー付きドライバーセット PB 6244

                  差替式 マイクロドライバー

                  差替式 マイクロドライバー

                    ホルダー付きドライバーセット PB 6242

                    ホルダー付きドライバーセット PB 6242

                      メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ WIHA エスコ PBスイスツールズ WERA PBスイスツールズ
                      通常価格 11,326円 15,269円 1,540円 34,278円 1,152円 11,201円 1,960円 8,693円 12,181円 9,296円
                      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      先端サイズ・プラス(+) No.00 / No.0 / No.1 - - - - - - - No.00 / No.0 / No.1 -
                      単品/セット セット - - - - - - - セット -
                      セット内容 ハンドル、ブレード:(-)00×(+)00、(-)0×(+)0、(-)1×(+)1、六角1.5×2mm、2.5×3mm、ヘクスローブT6×7、T8×9、ポジドライバ0 - - - - - - - - -

                      差替式精密ドライバーセットのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      精密機器の分解・組付けに
                      評価 5.0満足度:5.02021/09/07
                      差し替え式としては最高の使い心地。
                      シャンクが長めなのと、先端形状がやはりネジにフィットする。
                      国内のパソコンでもネジに合うのはこれ。
                      一度使うと他のが物足りない。特にNo.0とかになると顕著に違います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました