(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ P-958-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリップ P-958-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

P-957/958VVFストリッパー用補修部品。・ホーザン(HOZAN),グリ...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    左右一組
  • 適応機種:
    P-958

型番

P-958-1 解除

Loading...

製品仕様

型番詳細タイプ適応機種
P-958-1左右一組P-958
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-958-1

10

1個

350( 385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

P-957/958VVFストリッパー用補修部品。
・ホーザン(HOZAN),グリップ(左右一組),P-958-1,1パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリップ P-958-1の型番P-958-1のページです。
型番P-958-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップ P-958-1

グリップ P-958-1

    グリップ P-960-2

    グリップ P-960-2

      スプリング P-722-1

      スプリング P-722-1

        "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

        "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

          メーカー ホーザン ホーザン ホーザン DENSAN
          通常価格 350円 400円 260円 10,944円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目  
          詳細タイプ 左右一組 ESD対応 - -
          適応機種 P-958 - - -

          電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました