(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替えレンズ PA-YG51L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替えレンズ PA-YG51L

通常単価(税別)
4,168円
税込単価
4,585円

2枚のレンズを重ねてその間に空気層をつくり、その空気層を断熱材のように働かせ、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    メガネオプション
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • タイプ:
    交換用レンズ
  • TGK型番:
    0285-87-03-05

型番

PA-YG51L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-YG51L

2個

4,168( 4,585円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2枚のレンズを重ねてその間に空気層をつくり、その空気層を断熱材のように働かせ、レンズ内外の温度差を少なくすることによって曇りを軽減します。
入数:1枚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

替えレンズ PA-YG51Lの型番PA-YG51Lのページです。
型番PA-YG51Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替えレンズ PA-YG51L

替えレンズ PA-YG51L

    換えレンズ PA007L

    換えレンズ PA007L

      ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)

      ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)

        保護ゴーグル YG-5080

        保護ゴーグル YG-5080

          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

            スワン ゴグル型保護めがね S-111 PET-AF用 スペアレンズ

            スワン ゴグル型保護めがね S-111 PET-AF用 スペアレンズ

              エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

              エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                保護ゴーグル YG-5200

                保護ゴーグル YG-5200

                  山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ

                  山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ

                    保護ゴーグル YG-5100

                    保護ゴーグル YG-5100

                      メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 山本光学 エスコ アズワン 山本光学 アズワン
                      通常価格 4,168円 1,618円 1,871円 1,159円 2,179円 1,254円 400円 947円 1,391円 2,060円
                      通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                      形状 メガネオプション メガネオプション - - 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - その他 -
                      曇り止め - - - - - -
                      UVカット - - - - - -
                      耐静電性 - - - - - -
                      傷防止 - - - - - -

                      替えレンズ PA-YG51Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました