(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジルコニア乳鉢セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZEX-80
ジルコニア乳鉢セット フンサイ コンゴウ フンタイケンキュウキキ

通常単価(税別)
106,804円
税込単価
117,484円

靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乳鉢
  • 付属品:
    乳棒付き
  • 特長1:
    靭性が強く、耐摩耗性に優れています。
  • 特長2:
    金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
  • 仕様詳細:
    比重:6kg/cm3
  • 材質:
    部分安定化ジルコニア

Loading...

 
カタログを表示

ZEX-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径X外径X深さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZEX-80

φ66Xφ80X30
ジルコニア乳鉢セット ZEX-80
ZEX-80
5-3468-02

1個

106,804( 117,484円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジルコニア乳鉢セットの型番ZEX-80のページです。
型番ZEX-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジルコニア乳鉢セット

ジルコニア乳鉢セット

    ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ

    ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ

      ポリイミド球

      ポリイミド球

        アルミナ乳鉢(乳棒付)

        アルミナ乳鉢(乳棒付)

          高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)

          高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)

            メーカー 伊藤製作所 アズワン アズワン レオナ アズワン
            通常価格 77,010円 77,010円 9,006円 3,855円 15,002円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 乳鉢 乳鉢 ポットミル 乳鉢 乳鉢
            付属品 乳棒付き - - - -
            特長1 靭性が強く、耐摩耗性に優れています。 - - - -
            特長2 金属製乳鉢と同等の強度を有しています。 - - - -
            仕様詳細 比重:6kg/cm3 - - - -

            ジルコニア乳鉢セットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ZEX-100
            ZEX-120
            ZEX-150
            ZEX-60
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            内径X外径X深さ
            (mm)
            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番

            147,989円

            ( 162,788円 )
            1個 -

            19日目

            φ80Xφ100X37ジルコニア乳鉢セット ZEX-100ZEX-1005-3468-03

            177,783円

            ( 195,561円 )
            1個 -

            10日目

            φ120×φ96×42ジルコニア乳鉢セットZEX-120ZEX-1205-3468-04

            234,742円

            ( 258,216円 )
            1個 -

            10日目

            φ150×φ125×55ジルコニア乳鉢セットZEX-150ZEX-1505-3468-05

            77,010円

            ( 84,711円 )
            1個 -

            1日目

            φ50Xφ60X20ジルコニア乳鉢セット ZEX-60ZEX-605-3468-01

            乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました