(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ループ 1μL~10μL/ニードル PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EV-333-5001-B10
ループ 1μL~10μL/ニードル PS キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 特長:
    ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4つの異なった面を持ち、先端は槍型になっており、1本で多目的に使用できます。
  • 仕様:
    γ線滅菌済み
  • 材質:
    PS製
  • 包装(本):
    25/トレーX20
  • 内容量:
    1ケース(25本×20パック)

型番

EV-333-5001-B10 解除

Loading...

商品情報を表示

EV-333-5001-B10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
容量(ml)
詳細タイプ
TGKコード
TGK型番
色(本体)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV-333-5001-B10

-
0.001
ループ
0974021901
0974-02-19-01
1ケース(25本×20パック)

1個

16,500( 18,150円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4つの異なった面を持ち、先端は槍型になっており、1本で多目的に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ループ 1μL~10μL/ニードル PSの型番EV-333-5001-B10のページです。
型番EV-333-5001-B10に関する仕様情報を記載しております。

ループ 1μL~10μL/ニードル PSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EV-333-5010-Y10
EV-333-5012-G10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
容量
(ml)
詳細タイプ TGKコード TGK型番 色(本体) 内容量

16,300円

( 17,930円 )
1個 -

6日目

2030.01ループ09740219020974-02-19-02-

16,900円

( 18,590円 )
1個 -

6日目

202-ニードル09740219110974-02-19-11-

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました