(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

裾幅ワイドデザインでぬぎはめしやすい、塩化ビニール製裏毛付き厚手手袋。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    M
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    152
  • TGKコード:
    0404237702
  • 手のひら周り(cm):
    21.5
  • 全長(cm):
    26
  • 樹脂部:
    塩化ビニール
  • 繊維部:
    レーヨン、綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

タフレックス手袋の特長

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

用途

  • 作業用:園芸、家庭菜園に、水まわりの作業に、作業性のよい裏毛付きタイプ
  • 作業用:お掃除に、水まわりの作業に、やわらかく使いやすい塩化ビニール製
  • 作業用:日曜大工に、塗装に、やわらかく作業性のよい裏毛付きタイプ
  • 農業:水まわりの作業に、作業性のよい裏毛付きタイプ
  • 水産・漁業
  • 清掃・サービス業:清掃作業に、やわらかく使いやすい塩化ビニール製
  • 機械工業
  • 自動車関連業
  • 建築・設備メンテナンス業

製品仕様

  • 材質:樹脂部/塩化ビニール、繊維部/レーヨン・綿
  • 色:ブルー
サイズS
全長(mm)260
手のひらまわり(mm)190
サイズM
全長(mm)260
手のひらまわり(mm)215
サイズL
全長(mm)260
手のひらまわり(mm)225
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

152M

1双

5個

398( 438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裾幅ワイドデザインでぬぎはめしやすい、塩化ビニール製裏毛付き厚手手袋。
【特長】
・厚みのある裏毛付手袋ですが、やわらかく使いやすい。
・裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすい。
・傷つきやすい指先をダブルコートで強化。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。
【用途】
・作業用:園芸、家庭菜園に、水まわりの作業に、作業性のよい裏毛付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152Mの型番152Mのページです。
型番152Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152M

ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152M

    ショーワグローブ タフレックス手袋 152 S/M/L

    ショーワグローブ タフレックス手袋 152 S/M/L

      タフレックス No.152 手袋

      タフレックス No.152 手袋

        長そで手袋

        長そで手袋

          塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手

          塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手

            ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

            ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

              塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

              塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

                ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                  ナイスハンドミュー薄手 手袋

                  ナイスハンドミュー薄手 手袋

                    耐油厚手 No.170

                    耐油厚手 No.170

                      ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)

                      ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)

                        ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                        ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                          ナイスハンドするっとタッチ 全長(cm)30

                          ナイスハンドするっとタッチ 全長(cm)30

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 398円 398円 359円 1,042円 320円 280円 269円 417円 182円 486円 324円 337円 184円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            サイズ M - - M M - - - - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー ピンク グリーン - - - - ブルー - - -
                            タイプ 152 152 - - - - - - - - - - -

                            ショーワグローブ タフレックス手袋 152 152Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました