(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガストーチ GT-5000(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガストーチ GT-5000(TGK)

通常単価(税別)
9,608円
税込単価
10,569円

【特長】ワンタッチで電子着火。・使用目的に合わせて、ニードルつまみで炎の微調節...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0810-54-41-11

型番

GT-5000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-5000

1個

9,608( 10,569円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチで電子着火。
・使用目的に合わせて、ニードルつまみで炎の微調節ができ、ボンベ1本で約110分間の連続燃焼ができます。
【商品仕様】
・型式・種類:GT-5000 セット
・摘要:温度1700℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガストーチ GT-5000(TGK)の型番GT-5000のページです。
型番GT-5000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガストーチ GT-5000(TGK)

ガストーチ GT-5000(TGK)

    ガストーチ GT-5000(1700℃)

    ガストーチ GT-5000(1700℃)

      ハンディバーナー GT-3000S(TGK)

      ハンディバーナー GT-3000S(TGK)

        トーチ GT-8000 セット(TGK)

        トーチ GT-8000 セット(TGK)

          NEWガスバーナー GB-2001セット

          NEWガスバーナー GB-2001セット

            ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

            ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

              トーチ GT-8000 セット(1800℃)

              トーチ GT-8000 セット(1800℃)

                Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

                Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

                  カートリッジヒーター 1本

                  カートリッジヒーター 1本

                    1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                    1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                      デジタル温度調節器 TCシリーズ

                      デジタル温度調節器 TCシリーズ

                        ガストーチ GT-9000

                        ガストーチ GT-9000

                          ベルトヒーター SBH

                          ベルトヒーター SBH

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アサヒ理化製作所 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 9,608円 9,608円 6,892円 10,677円 10,973円 8,364円 10,677円 76,306円 2,700円 159,799円 34,223円 11,914円 8,985円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   7日目~  
                            TGK型番 0810-54-41-11 - 0810-54-41-03 0810-54-41-26 - - - - - - - - -

                            ガストーチ GT-5000(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました