(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚【900個入り】

通常単価(税別)
16,352円
税込単価
17,987円

【特長】 ・厚手大判タイプのワイパーです。 ・スクリーン版やクリーンエリアの清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ:
    (cm):30×34 / 30×34cm
  • メーカー品番:
    DS-504
  • TGK型番:
    0153-55-84-82
  • 仕様:
    タイプ:スタンダード 折り方:4つ折り / タイプ:スタンダード 折り方:4つ折り
  • 材質:
    リヨセル
  • 内容量:
    1箱(900枚入)

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ不織布ウエス布材質その他
形状シート生地新品
タイプドライサイズ30×34cm / (cm):30×34
メーカー品番DS-504TGK型番0153-55-84-82
仕様タイプ:スタンダード 折り方:4つ折り / タイプ:スタンダード 折り方:4つ折り材質リヨセル
内容量1箱(900枚入) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-504

1箱(900枚入)

1パック

900個入り

16,352( 17,987円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手大判タイプのワイパーです。
・スクリーン版やクリーンエリアの清掃に。
・高交絡水流技術で繊維同士を強固に絡めあわせ、発塵や毛羽立ちを抑えています。
・植物由来繊維100%使用。高い吸液性を発揮します。
・製造時にバインダー等を使用していないので、溶出物が少なく様々な作業で安心してご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚の型番DS-504のページです。
型番DS-504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

    東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

    東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

      FTワイパーII

      FTワイパーII

        プロワイプ ソフトタオル

        プロワイプ ソフトタオル

          テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

          テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

            JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

            JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

              オリジナルクロス 6910

              オリジナルクロス 6910

                キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

                キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

                  テクノパワークロスレイ ジャンボロール350

                  テクノパワークロスレイ ジャンボロール350

                    キムワイプ 3-768シリーズ

                    キムワイプ 3-768シリーズ

                      JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

                      JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

                        キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                        キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                          216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

                          216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エリエール 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 東京硝子器械 日本製紙クレシア 東京硝子器械 ケニス 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア エスコ
                            通常価格 16,352円 17,986円 16,560円 9,055円 16,800円 13,420円 1,268円 11,503円 17,933円 210円 10,365円 11,736円 2,640円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            布材質 その他 その他 - - - - その他 - その他 - - - その他
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート ディスペンサー シート シート ディスペンサー
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 - 新品 新品 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ

                            東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト