(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー 薬注タンク50L用ドレンパン 止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイコー 薬注タンク50L用ドレンパン 止め金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,593円
税込単価
22,652円

【特長】・スイコー薬注タンクドレンパン用止め金具・本体のインサートナットでしっ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0470-09

型番

KN-YTD50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-YTD50

1個

20,593( 22,652円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイコー薬注タンクドレンパン用止め金具
・本体のインサートナットでしっかり固定できます
・2個1組で販売
【商品仕様】
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイコー 薬注タンク50L用ドレンパン 止め金具の型番KN-YTD50のページです。
型番KN-YTD50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー 薬注タンク50L用ドレンパン 止め金具

スイコー 薬注タンク50L用ドレンパン 止め金具

    スイコー 薬注タンク200L用ドレンパン 止め金具

    スイコー 薬注タンク200L用ドレンパン 止め金具

      スイコー 薬注タンク100L用ドレンパン 止め金具

      スイコー 薬注タンク100L用ドレンパン 止め金具

        PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

        PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

          メーカー スイコー スイコー スイコー コクゴ
          通常価格 20,593円 20,593円 20,240円 2,491円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   14日目  
          アズワン型番 61-0470-09 61-0470-11 61-0470-10 -

          スイコー 薬注タンク50L用ドレンパン 止め金具のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました