(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6630-4000
フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml) カクハン シントウキキ

通常単価(税別)
25,051円
税込単価
27,556円

低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止める事ができます。容易に分離して洗浄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転子
  • 特長:
    低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止める事ができます。容易に分離して洗浄する事ができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込む事ができます(最小適合性)。
  • 材質:
    本体:TFE(ふっ素樹脂)、ブランケット部:ETFE(ふっ素樹脂)
  • 仕様詳細:
    磁石:AlnicoV

型番

6630-4000 解除

Loading...

 
カタログを表示

6630-4000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さX径(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
アズワン型番
適合ビーカー容量(ml)
最小適合口径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6630-4000

35.1×φ158
6630-4000
フロート撹拌子 6630-4000
7-222-05
4000
φ96

1個

25,051( 27,556円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止める事ができます。容易に分離して洗浄する事ができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込む事ができます(最小適合性)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)の型番6630-4000のページです。
型番6630-4000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

    フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

      フロート撹拌子 4L用

      フロート撹拌子 4L用

        フロート撹拌子 1L用

        フロート撹拌子 1L用

          フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

          フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

            撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

            撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

              PTFE撹拌子(オクタゴン型)

              PTFE撹拌子(オクタゴン型)

                デジタル撹拌機

                デジタル撹拌機

                  ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                  ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                    ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                    ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                      ウルトラ撹拌機

                      ウルトラ撹拌機

                        ジャイアント回転子

                        ジャイアント回転子

                          撹拌機(マゼラ)

                          撹拌機(マゼラ)

                            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 サンプラテック アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 13,900円 13,900円 23,608円 20,649円 13,433円 88,281円 458円 104,730円 45,154円 39,575円 77,722円 8,751円 90,909円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   2日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   8日目~  
                            商品タイプ 回転子 回転子 - - 回転子 撹拌機 撹拌棒・羽根類 撹拌機 撹拌棒・羽根類 ミキサー 撹拌機 回転子 撹拌機
                            特長 低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止める事ができます。容易に分離して洗浄する事ができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込む事ができます(最小適合性)。 - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:TFE(ふっ素樹脂)、ブランケット部:ETFE(ふっ素樹脂) - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 磁石:AlnicoV - - - - - - - - - - - -

                            フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6630-0250
                            6630-1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さX径
                            (mm)
                            メーカー型番 メーカー商品名 アズワン型番 適合ビーカー容量
                            (ml)
                            最小適合口径
                            (mm)

                            13,900円

                            ( 15,290円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30×φ54.46630-0250フロート撹拌子 6630-02507-222-01250φ48

                            21,881円

                            ( 24,069円 )
                            1個 -

                            1日目

                            34.5×φ93.76630-1000フロート撹拌子 6630-10007-222-031000φ84

                            回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました