(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)【25~100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,841円 ~ 61,770円  特別価格 
税込価格
15,225円 ~ 67,947円  特別価格 

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オート...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
Φ25
4-916-02

1パック

100個入り

13,841( 15,225円 )

-

Φ47
4-916-03

1パック

100個入り

18,731( 20,604円 )

1日目

Φ90
4-916-04

1パック

25個入り

14,199( 15,619円 )

12日目

Φ142
4-916-05

1パック

25個入り

25,532( 28,085円 )

12日目

Φ293
4-916-06

1パック

25個入り

61,770円

54,907

( 60,398円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。
材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)

メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)

    マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

    マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

      メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

      メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

        PVDFシリンジフィルター

        PVDFシリンジフィルター

          メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アズワン 東京硝子器械
          通常価格 13,841円 113,430円 18,454円 9,765円
          通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目   6日目~  
          商品タイプ メンブレンフィルター その他 - シリンジフィルター
          孔径(μm) 0.8 - - -

          メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました