(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースジョイント HJ3-2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースジョイント HJ3-2P

通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

【商品仕様】・PP製・型式:HJ3-2P・適用ホース内径(Φmm):16.0・...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0457-17-83-68

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ3-2P

1個

902( 992円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PP製
・型式:HJ3-2P
・適用ホース内径(Φmm):16.0
・接続ネジ:PT3/8
・仕様(mm):ΦA:16.0
・ΦB:14.5
・ΦC:10.3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホースジョイント HJ3-2Pの型番HJ3-2Pのページです。
型番HJ3-2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースジョイント HJ3-2P

ホースジョイント HJ3-2P

    ホースジョイント HJ1-2LP

    ホースジョイント HJ1-2LP

      ホースジョイント HJ1-3LP

      ホースジョイント HJ1-3LP

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 902円 902円 902円
        通常出荷日 10日目   10日目   10日目  
        TGK型番 0457-17-83-68 0457-17-83-72 0457-17-83-73

        ホースジョイント HJ3-2Pのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました