(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄カゴ USL-400用 06-0702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄カゴ USL-400用 06-0702

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,534円
税込単価
54,487円

【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0084-51

型番

06-0702 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06-0702

1個

49,534( 54,487円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)
・洗浄物の出し入れに便利
・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
【商品仕様】
・対象機種:USL-400
・内寸法:W368×D130×H100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄カゴ USL-400用 06-0702の型番06-0702のページです。
型番06-0702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄カゴ USL-400用 06-0702

洗浄カゴ USL-400用 06-0702

    洗浄カゴ USL-600用 06-0704

    洗浄カゴ USL-600用 06-0704

      洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

      洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

        洗浄バスケット USL-400用 06-0701

        洗浄バスケット USL-400用 06-0701

          洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

          洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

            洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

            洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

              洗浄バスケット USL-600用 06-0703

              洗浄バスケット USL-600用 06-0703

                洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

                洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

                  メーカー エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ
                  通常価格 49,534円 61,740円 9,310円 47,283円 25,667円 30,005円 60,858円 37,506円
                  通常出荷日 7日目   7日目   10日目   7日目   10日目   8日目   7日目   8日目  
                  アズワン型番 61-0084-51 61-0084-53 61-0084-16 61-0084-50 61-0084-35 61-0084-43 61-0084-52 61-0084-30

                  洗浄カゴ USL-400用 06-0702のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました