(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

通常価格(税別)
26,682円
税込価格
29,350円

・独立過昇防止器を標準装備し安全面を強化したステンレス製のバスです。・容量は1...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • メーカー品番:
    FOS-1
  • TGKコード:
    0000617311
  • 品名:
    ステンレスバスSUS 304製
  • TGK型番:
    0000-61-73-11
  • 商品タイプ詳細:
    恒温槽関連品
  • タイプ:
    定温
  • 脚注:
    取り扱い注意(80℃以上でご使用の際は、ステンレスバスをご使用ください。)
  • 摘要:
    FTB-01、FTB-02、FTB-03用 SUS 304バス
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FOS-1

1台

1個

26,682( 29,350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・独立過昇防止器を標準装備し安全面を強化したステンレス製のバスです。・容量は13L・使用許容温度は200℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

    Fineステンレスバス FOS-1

    Fineステンレスバス FOS-1

      レオナ 蒸発防止ボール

      レオナ 蒸発防止ボール

        Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

        Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

          バキュームサーモバス S-2

          バキュームサーモバス S-2

            試験槽 CTB型

            試験槽 CTB型

              恒温水槽 BK型

              恒温水槽 BK型

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 レオナ 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
                通常価格 26,682円 26,682円 5,333円 39,000円 46,560円 49,000円 225,255円
                通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目   6日目   8日目   19日目  
                その他 オプション オプション オプション - - - -
                メーカー品番 FOS-1 FOS-1 - FWB-21B - - -
                TGKコード 0000617311 0000617311 - 0692632433 - - -
                品名 ステンレスバスSUS 304製 ステンレスバスSUS 304製 - - - - -
                TGK型番 0000-61-73-11 - - 0692-63-24-33 - - -

                Fineステンレスバス FOS-1(TGK)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました