(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH-916S18P
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm) カグテントウボウシヨウカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    耐震度:震度6強相当
  • 対象物重量:
    100kg/本
  • 材質:
    ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール)
  • 付属品:
    アルコールパッド
  • ベルト幅(mm):
    25

型番

LH-916S18P 解除

Loading...

 
カタログを表示

LH-916S18P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
対応寸法(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-916S18P

落下ストッパーSLH-916S18P
LH-916S18P
間口1800
2-9552-04

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です
・着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です
・ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めがついておりベルトがずれ落ちません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)の型番LH-916S18Pのページです。
型番LH-916S18Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

    落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

    落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

      台車ストッパー

      台車ストッパー

        落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

        落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

          落下ストッパーM

          落下ストッパーM

            落下ストッパーM LH-912MPシリーズ

            落下ストッパーM LH-912MPシリーズ

              落下ストッパーA

              落下ストッパーA

                ラック用脚バンド

                ラック用脚バンド

                  ボンベ固定器 T型

                  ボンベ固定器 T型

                    タナガード 2PJ-09・12・15・18

                    タナガード 2PJ-09・12・15・18

                      ドロップストッパー

                      ドロップストッパー

                        アズワン リンクワイヤーストッパー

                        アズワン リンクワイヤーストッパー

                          アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                          アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                            メーカー リンテック21 アズワン リンテック21 アズワン リンテック21 アズワン リンテック21 エスコ アズワン アズワン リンテック21 アズワン アズワン
                            通常価格 1,650円 1,600円 6,500円 2,630円 2,702円 2,879円 2,630円 720円 30,620円 2,000円 10,925円 6,650円 4,503円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 その他 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具
                            グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー その他 - - グレー グレー グレー
                            仕様 耐震度:震度6強相当 - - - 耐震度:震度6強相当 - L型支柱・C型支柱対応(ピッチ:50mm幅) - - - - - -
                            対象物重量 100kg/本 - - - 100kg/本 - - - - - - - -
                            材質 ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール) - ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系 - 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着材/アクリル系 - 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系 - - - パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール - -

                            落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH-916S12P
                            LH-916S15P
                            LH-916S21P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー商品名 メーカー型番 対応寸法
                            (mm)
                            アズワン型番

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            落下ストッパーSLH-916S12PLH-916S12P間口12002-9552-02

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            落下ストッパーSLH-916S15PLH-916S15P間口15002-9552-03

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            落下ストッパーSLH-916S21PLH-916S21P間口21002-9552-05

                            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました