(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

通常単価(税別)
70,602円
税込単価
77,662円

【特長】加熱専用【商品仕様】・品目:ドライバス・インキュベーター・型式:H20...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0462-62-78-06

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

H203-HN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H203-HN

1個

70,602( 77,662円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】加熱専用
【商品仕様】
・品目:ドライバス・インキュベーター
・型式:H203-HN
・重量(kg):~2
・ブロックの組合せによりサイズの異なる容器を同時に処理できます。
・温度範囲:室温+2~100℃
・温度精度:±0.5℃
・性能:16℃→60℃ 6℃/分
・温度調節エリア:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚)
・サイズ:185×185×90mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)の型番H203-HNのページです。
型番H203-HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

    ドライバス・インキュベーター H203-HN型

    ドライバス・インキュベーター H203-HN型

      ドライバス・インキュベーター

      ドライバス・インキュベーター

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

          スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

          スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

            ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

            ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン
              通常価格 70,602円 70,602円 5,400円 76,306円 75,660円 90,250円
              通常出荷日 19日目   6日目   1日目   3日目   6日目~   1日目~  
              TGK型番 0462-62-78-06 - - - - -

              ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました