(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HK-12 ケブラ-耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HK-12 ケブラ-耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,724円
税込単価
21,696円

【特長】・カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。・耐...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9945-84

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-12

1個

19,724( 21,696円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。
・耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。
・長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
・材質:手の平/ケブラー、手の甲/ケブラー、内側/ポリエステルフェルト・ポリエステルトリコット
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長28cm
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HK-12 ケブラ-耐熱手袋の型番HK-12のページです。
型番HK-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HK-12 ケブラ-耐熱手袋

HK-12 ケブラ-耐熱手袋

    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

      HK-11 ケブラ-耐熱手袋

      HK-11 ケブラ-耐熱手袋

        ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

        ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

          耐熱手袋 クリーンパック

          耐熱手袋 クリーンパック

            アラミド耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

              帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

              帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

                耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                  テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                    耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                      耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                      耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                        テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                        テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                          耐熱用手袋

                          耐熱用手袋

                            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル アズワン マックス(手袋) アズワン 帝健 アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン
                            通常価格 19,724円 8,000円 16,500円 8,000円 10,000円 1,820円 13,460円 9,283円 14,500円 13,000円 3,950円 7,100円 2,599円
                            通常出荷日 8日目   1日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                            アズワン型番 61-9945-84 61-9945-82 61-9945-83 - - - - - - - - - -

                            HK-12 ケブラ-耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました