(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,353円
税込価格
15,788円

【特長】・ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付ける事ができます...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    1-9636-02

型番

ALG-12.7-16A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ALG-12.7-16A

1個

14,353( 15,788円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付ける事ができます。
【商品仕様】
・型番:ALG-12.7-16A
・材質:ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン
・タイプ:NW16
・接続サイズ:φ12.7用ゲージポート
・A(mm):30
・B(mm):12.85
・ゲージポート用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)

継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)

    継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)

    継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)

      変換ゲージポートALG-15-18

      変換ゲージポートALG-15-18

        メーカー 佐藤真空 佐藤真空 佐藤真空
        通常価格 14,353円 14,353円 15,488円
        通常出荷日 10日目   1日目   15日目  
        アズワン型番 1-9636-02 1-9636-04 1-9637-01

        継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました