(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

通常価格(税別)
18,402円
税込価格
20,242円

【商品仕様】・容量(mL):10・サイズ(直径×長さ):16.5×100mm・...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9719-46

型番

8064CTF10 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

8064CTF10

1個

18,402( 20,242円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):10
・サイズ(直径×長さ):16.5×100mm
・栓:14/10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本

    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本

      メーカー AGCテクノグラス AGCテクノグラス
      通常価格 18,402円 18,865円
      通常出荷日 8日目   1日目  
      アズワン型番 61-9719-46 61-9719-68

      遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました