(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリータイ FF275 白 100本入

フリータイ FF275 白 100本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,514円
税込単価
3,865円

【特長】繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。・乾燥や湿気、塵や...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    10~68
  • 色:
  • TGK型番:
    0153-50-09-06
  • 型式:
    FF275W
  • 内容量:
    100個

型番

SG-FF275 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-FF275

100個

1個

3,514( 3,865円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
・乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
【商品仕様】
・型式:FF275W
・色:白
・結束径(φmm):10~68
・入数(個):100

Loading...

SG-FF275で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フリータイ FF275 白 100本入の型番SG-FF275のページです。
型番SG-FF275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリータイ FF275 白 100本入

フリータイ FF275 白 100本入

    フリータイ FF275W 黒 100本入

    フリータイ FF275W 黒 100本入

      フリータイ FF275W

      フリータイ FF275W

        ポリエチレンタイ

        ポリエチレンタイ

          結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)

          結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)

            ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

            ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

              ツイストタイ

              ツイストタイ

                PVCリール巻 4mm×600m

                PVCリール巻 4mm×600m

                  ケーブルタイ(耐候性タイプ)

                  ケーブルタイ(耐候性タイプ)

                    マーキングタイ MK100 100本入

                    マーキングタイ MK100 100本入

                      ナイロン・ループタイLOX

                      ナイロン・ループタイLOX

                        ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                        ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                          マーキングタイ ML100 500本入

                          マーキングタイ ML100 500本入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 共和 トラスコ中山 東京硝子器械 三友産業 トラスコ中山 東京硝子器械
                            通常価格 3,514円 3,209円 3,209円 389円 4,048円 958円 771円 3,990円 145円 2,134円 487円 3,070円 11,477円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   2日目   6日目  
                            結束径(mm) 10~68 10~68 10~68 70 - - - - - 6.0~22 - 36 2.0~22
                            - - - - - -
                            TGK型番 0153-50-09-06 0153-50-09-05 FF275W - - - - - - 0153-50-09-11 - - 0153-50-09-13
                            型式 FF275W FF275W - - - - - - - MK100 - - ML100
                            内容量 100個 100個 100個 - - - - - - 100個 - - 500個

                            フリータイ FF275 白 100本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました