(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0520150
パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック 東京硝子器械【1,000個入り】 ガラス ジュシリョウキキ

通常単価(税別)
15,551円
税込単価
17,106円

【特長】綿栓付と綿栓なしの2種類あります。【用途】培地の移動やサンプリングに最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 外径(mm):
    7
  • 内容量:
    1ケース(250本×4パック)

型番

0520150 解除

Loading...

商品情報を表示

0520150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0520150

綿栓なし
150
52015
0615145121
0615-14-51-21
1ケース(250本×4パック)

1パック

1,000個入り

15,551( 17,106円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
綿栓付と綿栓なしの2種類あります。
【用途】
培地の移動やサンプリングに最適です。
【入数】1000本(250本×4パック)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック 東京硝子器械の型番0520150のページです。
型番0520150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック 東京硝子器械

パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック 東京硝子器械

    パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック

    パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック

      ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

      ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 15,551円 15,551円 13,525円
        通常出荷日 6日目   3日目~   1日目  
        商品タイプ ピペット ピペット ビュレット
        外径(mm) 7 7 -
        内容量 1ケース(250本×4パック) 1ケース(250本×4パック) -

        パスツールピペット 綿栓ナシ/綿栓付 250本×4パック 東京硝子器械のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0520230
        0520270
        0521150
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        詳細タイプ 長さ
        (mm)
        メーカー品番 TGKコード TGK型番 内容量

        17,225円

        ( 18,948円 )

        1,000個入り

        1パック -

        6日目

        綿栓なし2305202306151451220615-14-51-22-

        66,185円

        ( 72,804円 )

        1,000個入り

        1パック -

        6日目

        綿栓なし2705202706151451230615-14-51-23-

        32,066円

        ( 35,273円 )

        1,000個入り

        1パック -

        6日目

        綿栓付き1505211506151451240615-14-51-24-

        スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました