(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:102-2040201
タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械 チューブ類

通常単価(税別)
10,386円
税込単価
11,425円

【特長】・長さが自由に調整でき、曲げた状態で固定できます・従来のプラスチックホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度定格(℃):
    -20~+80
  • その他サイズ(mm):
    伸長時:5m(カフス2個付き)
  • 内容量:
    1本

型番

102-2040201 解除

Loading...

商品情報を表示

102-2040201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
サイズ(mm)
呼び径
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-2040201

53.5φ×57.5φ
外径:57.5
P-50
0125-17-17-22
1本

1個

10,386( 11,425円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが自由に調整でき、曲げた状態で固定できます
・従来のプラスチックホースより耐熱性、耐薬品性にすぐれています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械の型番102-2040201のページです。
型番102-2040201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

    タイフレキホース 7サイズ

    タイフレキホース 7サイズ

      ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース

      ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 9,300円 9,000円 18,012円
        通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~  
        商品タイプ その他 その他 スパイラルチューブ
        使用温度定格(℃) -20~+80 -20~+80 -
        その他サイズ(mm) 伸長時:5m(カフス2個付き) 伸長時:5m(カフス2個付き) -
        内容量 1本 1本 -

        タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        102-2040101
        102-2040301
        102-2040401
        102-2040501
        102-2040601
        102-2040701
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径×外径
        (mm)
        サイズ
        (mm)
        呼び径 TGK型番 内容量

        9,300円

        ( 10,230円 )
        1個 -

        6日目

        37.5φ×41.5φ外径:41.5P-380125-17-17-21-

        13,257円

        ( 14,583円 )
        1個 -

        6日目

        67φ×71φ外径:71.0P-650125-17-17-23-

        14,266円

        ( 15,693円 )
        1個 -

        6日目

        76.5φ×80.5φ外径:80.5P-750125-17-17-24-

        15,352円

        ( 16,887円 )
        1個 -

        6日目

        102φ×106φ外径:106.0P-1000125-17-17-25-

        21,250円

        ( 23,375円 )
        1個 -

        6日目

        127.5φ×131.5φ外径:131.5P-1250125-17-17-26-

        29,010円

        ( 31,911円 )
        1個 -

        6日目

        155φ×159φ外径:159.0P-1500125-17-17-27-

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました