(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OD40 重ね金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OD40 重ね金具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,000円
税込価格
42,900円

【商品仕様】・適合機種:DKN402、DKM400、DVS402、IC402

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9662-47

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

OD40

1個

39,000( 42,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:DKN402、DKM400、DVS402、IC402

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OD40 重ね金具

OD40 重ね金具

    ODK84DKNDX 重ね金具

    ODK84DKNDX 重ね金具

      OD40/OD60 重ね金具

      OD40/OD60 重ね金具

        ON30 架台

        ON30 架台

          メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン ヤマト科学
          通常価格 39,000円 44,000円 39,000円 46,000円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          アズワン型番 61-9662-47 61-9662-43 - 61-9662-03

          恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました