(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレップツール 幅80・160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30478-1001-00
エレップツール 幅80・160 クリーンスティック ローラー メンボウ

通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円

クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ローラー
  • 外径(φmm):
    38
  • 特長:
    クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。
  • 脚注:
    クリーナーは含まれておりません。
  • 内容量:
    1巻

型番

30478-1001-00 解除

Loading...

商品情報を表示

30478-1001-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
対応幅(mm)
型式
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30478-1001-00

175
80
S1000
30478-1001-00
0680252941
0680-25-29-41
105
1巻

1個

1,263( 1,389円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレップツール 幅80・160の型番30478-1001-00のページです。
型番30478-1001-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレップツール 幅80・160

エレップツール 幅80・160

    エレップツール 幅80/160(TGK)

    エレップツール 幅80/160(TGK)

      クリーンフォームスティック TXシリーズ

      クリーンフォームスティック TXシリーズ

        アズピュアハンドクリーナーⅡ

        アズピュアハンドクリーナーⅡ

          アズピュアセルペンスワブ

          アズピュアセルペンスワブ

            アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

            アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

              スティックローラー

              スティックローラー

                粘着ゲルローラー ハンド用

                粘着ゲルローラー ハンド用

                  スポンジ綿棒

                  スポンジ綿棒

                    クリーンスティック 大型タイプ TX714A

                    クリーンスティック 大型タイプ TX714A

                      クリーンフォームスティック

                      クリーンフォームスティック

                        工業用綿棒 HUBY(R)-340

                        工業用綿棒 HUBY(R)-340

                          静電防止転写シート E3030シリーズ

                          静電防止転写シート E3030シリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン テックスワイプ テックスワイプ アズワン アズワン
                            通常価格 1,263円 1,263円 14,154円 6,563円 17,336円 22,515円 14,300円 8,609円 4,300円 10,399円 14,900円 9,810円 1,500円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~   13日目~   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            先端形状 ローラー ローラー - ローラー - ローラー ローラー ローラー - - - - -
                            外径(φmm) 38 38 - - - - - - - - - - -
                            特長 クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。 クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。 - - - - - - - - - - -
                            脚注 クリーナーは含まれておりません。 クリーナーは含まれておりません。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 1巻 - - - - - - - - - - -

                            エレップツール 幅80・160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30517-1001-00
                            30518-1001-00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            対応幅
                            (mm)
                            型式 メーカー品番 TGKコード TGK型番 重量
                            (g)
                            内容量

                            1,263円

                            ( 1,389円 )
                            1個 -

                            3日目

                            275160S200030517-1001-0006802529420680-25-29-42120-

                            1,515円

                            ( 1,667円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1015160L200030518-1001-0006802529430680-25-29-43320-

                            クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました