(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手付ポリ袋 HJN14 20枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手付ポリ袋 HJN14 20枚入

通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】材質がHDPE+METAで容量が10L~15Lの白半透明手付ポリ袋です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 幅(mm):
    400
  • 深さ(mm):
    550
  • 材質:
    HDPE+META
  • 厚さ(mm):
    0.020
  • TGK型番:
    0153-23-69-21
  • 目安容量(ml):
    10~15L
  • 内容量:
    20枚

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ深さ材質
HJN14業務用ポリ袋400mm550mmHDPE+META
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJN14

20枚

1個

460( 506円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がHDPE+METAで容量が10L~15Lの白半透明手付ポリ袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手付ポリ袋 HJN14 20枚入の型番HJN14のページです。
型番HJN14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手付ポリ袋 HJN14 20枚入

手付ポリ袋 HJN14 20枚入

    手付ポリ袋 HJN34 20枚入

    手付ポリ袋 HJN34 20枚入

      小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

      小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入

        小型ポリ袋 10L 青 20枚入

        小型ポリ袋 10L 青 20枚入

          小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

          小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入

            小型ポリ袋 10L 黒 20枚入

            小型ポリ袋 10L 黒 20枚入

              小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)

              小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)

                業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入/TKG)

                業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入/TKG)

                  業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                  業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                    大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)

                    大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)

                      業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                      業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                        大型ポリ袋(DK88/10枚入)

                        大型ポリ袋(DK88/10枚入)

                          小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)

                          小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 460円 590円 441円 470円 470円 470円 470円 390円 390円 1,440円 390円 2,220円 441円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            幅(mm) 400 500 400 400 400 400 400 650 650 650 650 800 400
                            深さ(mm) 550 700 500 500 500 500 500 800 800 800 800 1000 500
                            材質 HDPE+META HDPE+META 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン
                            厚さ(mm) 0.020 0.03 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.03 0.03 0.08 0.03 0.08 0.025

                            手付ポリ袋 HJN14 20枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました